GN 735 Zustellräder Kunststoff, Nabenbuchse Messing

Zustellräder GN 735: Kunststoff, Nabenbuchse Messing
Original design
code: MBT+l
hat-IF-Award-Icon

Produktbeschreibung

Zustellräder GN 735 werden für Verstellvorgänge mit geringem Drehmoment eingesetzt.

Die Grobeinstellung kann über den drehbaren Knopf erfolgen (Fingerzufassung), die Feinzustellung am Radumfang.

Ausführung

Radkörper
Kunststoff, Polypropylen (PP)

  • verstärkt, schlagfest
  • Einsatztemperatur 0 °C bis +80 °C
  • schwarz, matt

Abdeckkappe
Kunststoff, Polyamid (PA)
schwarz, RAL 9005, matt


Nabenbuchse
Messing


Gewindestift DIN 916
Edelstahl
mit Innensechskant und Ringschneide


Drehbarer Zylinderknopf GN 595
Kunststoff, Polyamid (PA)

  • schwarz, matt
  • Achsteil Stahl
    verzinkt, blau passiviert

RoHS

Zubehör

GN 826 Klemmelemente (für Verstellspindeln )

Technische Zeichnung ausblenden
GN 735 Zustellräder, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Dmit drehbarem Knopf
Spalten ein-/ausblenden
d1d2 H9d3d4d5bl1l2l3l4r
40B 617M 413,51426,51420412,5
50B 620M 513,517331820516,5
60B 823M 51620,5392023620,5
70B 1024M 51621,5422523625
85B 1029M 5162030,52223632,5
100B 1035M 51620312223640

Artikelauswahl und -konfiguration

Handraddurchmesser d1
Bohrung d2
Form

Ausführungen

Handraddurchmesser d1
Bohrung d2
Form

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
9,59 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,82 €
brutto 11,41 €
ELESA Code: 34398-C9
Beschreibung: MBT.40+I-B6-C9
Gewicht: 0,035 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879090
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
  • 72 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 73 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 735-40-B6-DGN 735-50-B6-DGN 735-60-B8-DGN 735-70-B10-DGN 735-85-B10-DGN 735-100-B10-D

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern