GN 443 Kierretapit Muovi

Kierretapit GN 443: Muovi
Original design THR.

Tuotteen kuvaus

Kierretapit GN 443 ulkoläpimitalla d1 sopivat DIN 3852 putkiliitosten ruuvausreikiin.

O-rengas on upotettu radiaaliseen uraan litteällä puolella. Tämä estää sen katoamisen ja ehkäisee sen puristumisen kiristämisen aikana.

Tekninen eritelmä

Kierretappi
Muovi, polyamidi (PA)
Musta, mattaBB


O-rengas
Akryylinitriilibutadieenikumi (NBR)


Käyttölämpötila -30 °C - +100 °C


RoHS

Lisävaruste

GN 7490 Hitsattavat kierreholkit (Teräs / Ruostumaton teräs)

Piilota tekninen piirros
GN 443 Kierretapit, muovi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tunnistenro.

1Ilman ilmanpoistoporareikää
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2l1l2s
32G 1/229114
37G 3/432,5125
44G 136136

Koonti ja hinta

Läpimitta d1
Kierre d2
Tunnistenro.

Väri
Musta
Läpimitta d1
Kierre d2
Tunnistenro.

Väri
Musta

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
2,05 €
plus ALV 0,39 €
brutto 2,44 €
ELESA Code: 158197
Kuvaus: THR.1/2
Paino: 0,020 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39235090
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 34 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • 214 kpl toimitettavissa 3-7 päivässä
  • 394 kpl toimitettavissa 5-9 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 395 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

CAD-latausohjeet

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 443-32-G1/2-1-BGN 443-37-G3/4-1-BGN 443-44-G1-1-B

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa