GN 443.13 Kierretapit Muovi, katoamisen estäminen

Kierretapit GN 443.13: Muovi, katoamisen estäminen
Original design THR-RC / THR-LP
Tyyppi: P - muovisella kuulaketjulla

Tuotteen kuvaus

Kierretapit GN 443.13 ulkoläpimitalla d₁ sopivat DIN 3852 putkiliitosten ruuvausreikiin.

O-rengas on upotettu radiaaliseen uraan litteällä puolella. Tämä estää sen katoamisen ja ehkäisee sen puristumisen kiristämisen aikana.

Kiinnitetty kiinnitysrengas mahdollistaa kierretapin GN 443.13 kiinnittämisen kuulaketjulla tai kiinnitysvaijerilla katoamisen estämiseksi.

P-tyyppi toimitetaan kiinnitetyllä kiinnitysrenkaalla ja kuulaketjulla.

Tekninen eritelmä

Kierretappi
Muovi, polyamidi (PA)
Musta, mattaBB


O-rengas
Akryylinitriilibutadieenikumi (NBR)


Kiinnitysrengas / kuulaketju
Muovi, polyasetaali (POM)
Musta


Avainrengas tyypissä P
Ruostumaton teräs AISI 301
Kemiallisesti mustattu


Käyttölämpötila 0 °C - +60 °C


RoHS

Lisävaruste

GN 111.3 Avainrenkaat (Ruostumaton teräs)
GN 111 Kuulaketjut (Messinki)
GN 111.5 Kuulaketjut (Ruostumaton teräs)
GN 111.2 Kiinnitysvaijerit (Ruostumaton teräs)
GN 111.8 Kiinnitysvaijerit (Ruostumaton teräs, laatuluokka 4)
GN 111.4 Spiraaliketjut (Muovi)
GN 7490 Hitsattavat kierreholkit (Teräs / Ruostumaton teräs)

Piilota tekninen piirros
GN 443.13 Kierretapit, muovi, katoamisen estäminen luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tunnistenro.

1Ilman ilmanpoistoporareikää

Tyyppi

RKiinnitysrenkaalla
Pmuovisella kuulaketjulla
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2l1l2rs
32G 1/22911264
37G 3/432,51228,55
44G 13613326

Koonti ja hinta

Läpimitta d1
Kierre d2
Tunnistenro.

Väri
Musta
Tyyppi


Läpimitta d1
Kierre d2
Tunnistenro.

Väri
Musta
Tyyppi


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
5,46 €
plus ALV 1,04 €
brutto 6,50 €
ELESA Code: 158237
Kuvaus: THR.1/2-RC
Paino: 0,023 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39235090
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 14 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • 134 kpl toimitettavissa 3-7 päivässä
  • 254 kpl toimitettavissa 5-9 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 255 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Tälle osalle ei ole tällä hetkellä saatavissa suoraa 3D CAD -datan tai 2D-datan latausta. Lähetä kyselysi suoraan meille sähköpostitse. Lähetämme sinulle pyytämäsi CAD-datan mahdollisimman nopeasti.

Lisää sähköpostisi tähän!


CAD-latausohjeet

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 443.13-32-G1/2-1-B-RGN 443.13-32-G1/2-1-B-PGN 443.13-37-G3/4-1-B-RGN 443.13-37-G3/4-1-B-PGN 443.13-44-G1-1-B-RGN 443.13-44-G1-1-B-P

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa