GN 443.13 Tappi filettati Plastica, con sistema di ritegno

Tappi filettati GN 443.13: Plastica, con sistema di ritegno
Original design THR-RC / THR-LP
Tipo: P - Con catenella a sfere in plastica

Descrizione del prodotto

I tappi filettati GN 443.13 con diametro esterno d₁ corrispondono ai fori filettati dei raccordi per tubi DIN 3852.

L'O-ring è integrato in una scanalatura radiale sul lato piatto. Questo previene la perdita e la fuoriuscita durante il serraggio.

L’anello di ritegno applicato consente di fissarli con una catenella a sfere o un cavetto di ritegno per impedirne la perdita.

Il tipo P è dotato di anello di ritegno e catenella a sfere.

Specifiche

Tappo filettato
Plastica, poliammide (PA)
Nero, finitura mattBB


O-ring
Gomma butadiene acrilonitrile (NBR)


Anello di ritegno / catenella a sfere
Plastica, poliacetale (POM)
Colore nero


Anello sul tipo P
Acciaio INOX AISI 301
Brunito chimicamente


Temperatura di esercizio da -0 °C a +60 °C


RoHS

Accessorio

GN 111.3 Anelli (Acciaio INOX)
GN 111 Catenelle a sfere (Ottone)
GN 111.5 Catenelle a sfere (Acciaio INOX)
GN 111.2 Cavetti di ritegno (Acciaio INOX)
GN 111.8 Cavetti di ritegno (Acciaio INOX, classe di qualità 4)
GN 111.4 Cavetti di ritegno a spirale (Plastica)
GN 7490 Bussole per saldatura (Acciaio / Acciaio INOX)

Nascondi disegno tecnico
GN 443.13 Tappi filettati, plastica, con sistema di ritegno disegno

Opzioni articolo / Tabella

N° identificativo

1Senza foro di sfiato

Tipo

RCon anello di ritegno
PCon catenella a sfere in plastica
Mostra / Nascondi colonne
d1d2l1l2rs
32G 1/22911264
37G 3/432,51228,55
44G 13613326

Selezione e configurazione articolo

Diametro d1
Filettatura d2
N° identificativo

Colore
Nero
Tipo


Diametro d1
Filettatura d2
N° identificativo

Colore
Nero
Tipo


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
5,46 €
più IVA 1,04 €
lordo 6,50 €
ELESA Code: 158237
Descrizione: THR.1/2-RC
Peso: 0,023 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39235090
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
  • 14 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • 134 pezzi consegnabili in 3-7 giorni
  • 254 pezzi consegnabili in 5-9 giorni
  • Per ordini di 255 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Al momento non è possibile scaricare direttamente i dati CAD 3D o i dati 2D per questa parte. Inviaci direttamente la tua richiesta via e-mail. Appena possibile ti invieremo i dati CAD desiderati.

Aggiungi qui il tuo indirizzo e-mail.


Tutorial per il download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 443.13-32-G1/2-1-B-RGN 443.13-32-G1/2-1-B-PGN 443.13-37-G3/4-1-B-RGN 443.13-37-G3/4-1-B-PGN 443.13-44-G1-1-B-RGN 443.13-44-G1-1-B-P

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico