GN 443.13 Verschlussschrauben Kunststoff, mit Verliersicherung

Verschlussschrauben GN 443.13: Kunststoff, mit Verliersicherung
Original design THR-RC / THR-LP
Form: P - mit Kunststoff-Kugelkette

Produktbeschreibung

Verschlussschrauben GN 443.13 sind mit dem Außendurchmesser d₁ auf Einschraublöcher für Rohrverschraubungen DIN 3852 abgestimmt.

Der O-Ring ist in einen radialen und planseitigen Einstich eingebettet. Dadurch ist er unverlierbar und kann beim Anziehen nicht herausgequetscht werden.

Über die angebrachte Ringöse können Verschlussschrauben GN 443.13 mit einer Kugelkette oder einem Halteseil unverlierbar befestigt werden.

In der Form P werden sie montiert mit Ringöse und Kugelkette geliefert.

Ausführung

Verschlussschraube
Kunststoff, Polyamid (PA)
schwarz, mattBB


O-Ring
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR)


Ringöse / Kugelkette
Kunststoff, Polyacetal (POM)
schwarz


Schlüsselring bei Form P
Edelstahl 1.4310
chemisch geschwärzt


Einsatztemperatur 0 °C bis +60 °C


RoHS

Zubehör

GN 111.3 Schlüsselringe (Edelstahl)
GN 111 Kugelketten (Messing)
GN 111.5 Kugelketten (Edelstahl)
GN 111.2 Halteseile (Edelstahl)
GN 111.8 Halteseile (Edelstahl Güteklasse 4)
GN 111.4 Spiral-Halteseile (Kunststoff)
GN 7490 Schweißmuffen (Stahl / Edelstahl)

Technische Zeichnung ausblenden
GN 443.13 Verschlussschrauben, Kunststoff, mit Verliersicherung Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Kennziffer

1ohne Entlüftungsbohrung

Form

Rmit Ringöse
Pmit Kunststoff-Kugelkette
Spalten ein-/ausblenden
d1d2l1l2rs
32G 1/22911264
37G 3/432,51228,55
44G 13613326

Artikelauswahl und -konfiguration

Durchmesser d1
Gewinde d2
Kennziffer

Farbe
schwarz
Form


Durchmesser d1
Gewinde d2
Kennziffer

Farbe
schwarz
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
5,46 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,04 €
brutto 6,50 €
ELESA Code: 158237
Beschreibung: THR.1/2-RC
Gewicht: 0,023 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39235090
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 200,00 € -> 10 % Rabatt
ab 300,00 € -> 20 % Rabatt
ab 400,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Lagerverfügbarkeit

  • 14 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • 134 Stück in 3-7 Tagen lieferbar
  • 254 Stück in 5-9 Tagen lieferbar
  • Ab 255 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.

CAD-Daten

Zur Zeit ist für diesen Artikel noch kein Direkt-Download von 3D-CAD-Daten oder 2D-Daten möglich. Bitte senden Sie Ihre Anfrage per Mail direkt an uns. In Kürze senden wir Ihnen dann die gewünschten CAD-Daten zu.

Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse an!


Erklärvideo für CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 443.13-32-G1/2-1-B-RGN 443.13-32-G1/2-1-B-PGN 443.13-37-G3/4-1-B-RGN 443.13-37-G3/4-1-B-PGN 443.13-44-G1-1-B-RGN 443.13-44-G1-1-B-P

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern