GN 443 Verschlussschrauben Kunststoff

Verschlussschrauben GN 443: Kunststoff
Original design THR.

Produktbeschreibung

Verschlussschrauben GN 443 sind mit dem Außendurchmesser d1 auf Einschraublöcher für Rohrverschraubungen DIN 3852 abgestimmt.

Der O-Ring ist in einen radialen und planseitigen Einstich eingebettet. Dadurch ist er unverlierbar und kann beim Anziehen nicht herausgequetscht werden.

Ausführung

Verschlussschraube
Kunststoff, Polyamid (PA)
schwarz, mattBB


O-Ring
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR)


Einsatztemperatur -30 °C bis +100 °C


RoHS

Zubehör

GN 7490 Schweißmuffen (Stahl / Edelstahl)

Technische Zeichnung ausblenden
GN 443 Verschlussschrauben, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Kennziffer

1ohne Entlüftungsbohrung
Spalten ein-/ausblenden
d1d2l1l2s
32G 1/229114
37G 3/432,5125
44G 136136

Artikelauswahl und -konfiguration

Durchmesser d1
Gewinde d2
Kennziffer

Farbe
schwarz
Durchmesser d1
Gewinde d2
Kennziffer

Farbe
schwarz

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
2,05 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,39 €
brutto 2,44 €
ELESA Code: 158197
Beschreibung: THR.1/2
Gewicht: 0,020 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39235090
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 200,00 € -> 10 % Rabatt
ab 300,00 € -> 20 % Rabatt
ab 400,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Lagerverfügbarkeit

  • 34 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • 214 Stück in 3-7 Tagen lieferbar
  • 394 Stück in 5-9 Tagen lieferbar
  • Ab 395 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.

CAD-Daten

Erklärvideo für CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 443-32-G1/2-1-BGN 443-37-G3/4-1-BGN 443-44-G1-1-B

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern