GN 443 Tapones roscados Plástico

Tapones roscados GN 443: Plástico
Original design THR.

Descripción del producto

Los tapones roscados GN 443 con el diámetro externo d1 coinciden con los agujeros roscados para los racores de conexión de los tubos DIN 3852.

La junta tórica está integrada en una ranura radial en el lado plano. Esto la protege contra pérdida y evita que salga expulsada durante el apriete.

Especificación

Tapón roscado
Plástico, poliamida (PA)
Negro, mateBB


Junta tórica
Goma de acrilonitrilo butadieno (NBR)


Temperatura de trabajo de -30 °C a +100 °C


RoHS

Accesorio

GN 7490 Casquillos soldables (Acero / Acero inoxidable)

Ocultar dibujo técnico
GN 443 Tapones roscados, plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

N.º de identificación

1sin perforación de ventilación
Mostrar / ocultar columnas
d1d2l1l2s
32G 1/229114
37G 3/432,5125
44G 136136

Estructura y precio

Diámetro d1
Rosca d2
N.º de identificación

Color
Negro
Diámetro d1
Rosca d2
N.º de identificación

Color
Negro

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
2,05 €
más IVA 0,39 €
bruto 2,44 €
ELESA Code: 158197
Descripción: THR.1/2
Peso: 0,020 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39235090
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 200,00 € -> 10 % descuento
desde 300,00 € -> 20 % descuento
desde 400,00 € -> 30 % descuento

Recargo por compras de volúmenes reducidos:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 49,99 €
Guardar como favorito
Recomiende un producto

Disponibilidad de existencias

  • 34 unidades entregables en 1-2 días
  • 214 unidades entregables en 3-7 días
  • 394 unidades entregables en 5-9 días
  • Para pedidos de 395 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.

Datos CAD

Tutorial de descarga de datos CAD

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

GN 443-32-G1/2-1-BGN 443-37-G3/4-1-BGN 443-44-G1-1-B

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada