GN 443 Bouchons filetés Plastique

Bouchons filetés GN 443: Plastique
Original design THR.

Description du produit

Les bouchons filetés GN 443, d'un diamètre externe d1, sont adaptés aux trous de vissage des raccords de tuyauterie conformes à la norme DIN 3852.

Le joint torique est logé dans une rainure radiale située sur la face plane. Permettant d'éviter toute perte, cela empêche également l'éjection du joint lors du serrage.

Spécifications

Bouchon fileté
Plastique, polyamide (PA)
Noir, matBB


Joint torique
Caoutchouc acrylonitrile butadiène (NBR)


Température de fonctionnement : -30 à +100 °C


RoHS

Accessoire

GN 7490 Douilles de soudure (Acier / Inox)

Masquer schéma technique
GN 443 Bouchons filetés, plastique schéma

Options d'article/Tableau

N° d'identification

1Sans trou d'évent
Afficher/Masquer colonnes
d1d2l1l2s
32G 1/229114
37G 3/432,5125
44G 136136

Configuration et prix

Diamètre d1
Filetage d2
N° d'identification

Couleur
Noir
Diamètre d1
Filetage d2
N° d'identification

Couleur
Noir

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
2,05 €
plus TVA 0,39 €
brute 2,44 €
ELESA Code: 158197
Description: THR.1/2
Poids: 0,020 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39235090
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 200,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 300,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 400,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Disponibilité des stocks

  • 34 pièces livrables en 1-2 jours
  • 214 pièces livrables en 3-7 jours
  • 394 pièces livrables en 5-9 jours
  • Pour les commandes de 395 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.

Données CAO

Tutoriel sur le téléchargement CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 443-32-G1/2-1-BGN 443-37-G3/4-1-BGN 443-44-G1-1-B

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique