GN 531.5 Siipimutterit Muovia, kierreholkki messinkiä

Siipimutterit GN 531.5: Muovia, kierreholkki messinkiä
Original design CT-FG

Tuotteen kuvaus

Siipimutterit GN 531.5 kiinnittävät ja kiristävät osat helposti ilman työkaluja. Niiden ergonominen muoto ja ulkoneva kaulus tekevät niistä helppokäyttöiset.

Tekninen eritelmä

Kahva
Muovi, polyamidi (PA)

  • Lasikuituvahvistettu
    Käyttölämpötila: –30 °C – +130 °C
  • Musta, mattapinta

Kierreholkki
MessinkiMS


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 531.5 Siipimutterit, muovia, kierreholkki messinkiä luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2d3h1h2st
min.
25M 5132466,56
30M 615,528878
30M 815,528878

Koonti ja hinta

Läpimitta d1
Kierre d2
Materiaali

Eritelmät

Läpimitta d1
Kierre d2
Materiaali

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
1,76 €
plus ALV 0,33 €
brutto 2,09 €
ELESA Code: 8002
Kuvaus: CT-FG.25 B-M5
Paino: 0,008 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39269097
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 5 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 6 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

CAD-latausohjeet

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 531.5-25-M5-MSGN 531.5-30-M6-MSGN 531.5-30-M8-MS

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa