GN 531.5 Flügelmuttern Kunststoff, Gewindebuchse Messing

Flügelmuttern GN 531.5: Kunststoff, Gewindebuchse Messing
Original design CT-FG

Produktbeschreibung

Flügelmuttern GN 531.5 spannen und fixieren Bauteile einfach und werkzeuglos. Die ergonomische Form und der vorstehende Bund erleichtern die Bedienung.

Ausführung

Griff
Kunststoff, Polyamid (PA)

  • glasfaserverstärkt
  • Einsatztemperatur -30 °C bis +130 °C
  • schwarz, matt

Gewindebuchse
MessingMS


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 531.5 Flügelmuttern, Kunststoff , Gewindebuchse Messing Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3h1h2st
min.
25M 5132466,56
30M 615,528878
30M 815,528878

Artikelauswahl und -konfiguration

Durchmesser d1
Gewinde d2
Werkstoff

Ausführungen

Durchmesser d1
Gewinde d2
Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,76 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,33 €
brutto 2,09 €
ELESA Code: 8002
Beschreibung: CT-FG.25 B-M5
Gewicht: 0,008 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39269097
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
  • 5 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 6 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.

CAD-Daten

Erklärvideo für CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 531.5-25-M5-MSGN 531.5-30-M6-MSGN 531.5-30-M8-MS

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern