GN 531.5 Galletti di serraggio Plastica, boccola filettata in ottone

Galletti di serraggio GN 531.5: Plastica, boccola filettata in ottone
Original design CT-FG

Descrizione del prodotto

I galletti di serraggio GN 531.5 consentono un semplice bloccaggio delle parti senza utilizzare attrezzi. La forma ergonomica e il collare sporgente ne semplificano l'utilizzo.

Specifiche

Impugnatura
Plastica, poliammide (PA)

  • Rinforzo in fibra di vetro
  • Temperatura di esercizio: da -30 °C a +130 °C
  • Colore nero, finitura matt

Boccola filettata
OttoneMS


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 531.5 Galletti di serraggio, plastica, boccola filettata in ottone disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2d3h1h2st
min.
25M 5132466,56
30M 615,528878
30M 815,528878

Selezione e configurazione articolo

Diametro d1
Filettatura d2
Materiale

Specifiche

Diametro d1
Filettatura d2
Materiale

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
1,76 €
più IVA 0,33 €
lordo 2,09 €
ELESA Code: 8002
Descrizione: CT-FG.25 B-M5
Peso: 0,008 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39269097
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
  • 5 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 6 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Tutorial per il download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 531.5-25-M5-MSGN 531.5-30-M6-MSGN 531.5-30-M8-MS

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico