GN 531.5 Tuercas de mariposa Plástico, casquillo roscado latón

Tuercas de mariposa GN 531.5: Plástico, casquillo roscado latón
Original design CT-FG

Descripción del producto

Las tuercas de mariposa GN 531.5 sujetan y aprietan piezas fácilmente y sin herramientas. Su forma ergonómica y su anillo sobresaliente permiten su fácil utilización.

Especificación

Empuñadura
Plástico, poliamida (PA)

  • Reforzado con fibra de vidrio
  • Temperatura de trabajo de -30 °C a +130 °C
  • Negro, acabado mate

Casquillo roscado
LatónMS


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 531.5 Tuercas de mariposa, plástico, casquillo roscado latón Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2d3h1h2st
mín.
25M 5132466,56
30M 615,528878
30M 815,528878

Estructura y precio

Diámetro d1
Rosca d2
Material

Especificaciones

Diámetro d1
Rosca d2
Material

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
1,76 €
más IVA 0,33 €
bruto 2,09 €
ELESA Code: 8002
Descripción: CT-FG.25 B-M5
Peso: 0,008 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39269097
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 200,00 € -> 10 % descuento
desde 300,00 € -> 20 % descuento
desde 400,00 € -> 30 % descuento

Recargo por compras de volúmenes reducidos:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 49,99 €
Guardar como favorito
Recomiende un producto

Disponibilidad de existencias

  • 5 unidades entregables en 1-2 días
  • Para pedidos de 6 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.

Datos CAD

Tutorial de descarga de datos CAD

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

GN 531.5-25-M5-MSGN 531.5-30-M6-MSGN 531.5-30-M8-MS

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada