GN 41b Soportes angulares giratorios Aluminio, para perfiles de aluminio (sistema modular b)

Soportes angulares giratorios GN 41b: Aluminio, para perfiles de aluminio (sistema modular b)
l1: 28
sistema-modular-b

Sistema modular-b (compatible con Bosch)

Descripción del producto

Los soportes angulares giratorios GN 41b conectan dos perfiles de aluminio cruzados en cualquier ángulo. No es necesario mecanizar el perfil.

Dependiendo de la situación de instalación del soporte angular giratorio, puede ser necesario romper las pestañas guía o dejar fuera los pasadores guía.

Especificación

Carcasa
Aluminio
Pintados, aluminio blancoAW


Conjunto de fijación
Tornillos y tuercas en T
Acero, zincado, azul pasivadoSZ


Adaptador de ranura (para l1 = 28)
Plástico


Pasador guía (para l1 = 40)
Plástico


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 41b Soportes angulares giratorios, aluminio, para perfiles de aluminio (sistema modular b) Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

CCon juego de fijación
Mostrar / ocultar columnas
l1n1n2d1d2d3l2l3m1m2m3m4A/F1A/F2Tamaño de la rejilla
281010M 8M 8-283814,514,53,5135540 / 45
401010M 8M 81042,542,522,522,5--5545

Estructura y precio

Longitud l1
Ancho de ranura n1
Ancho de ranura n2
Tipo

Acabado de la carcasa
Material/acabado
Conjunto de fijación

Longitud l1
Ancho de ranura n1
Ancho de ranura n2
Tipo

Acabado de la carcasa
Material/acabado
Conjunto de fijación

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
6,22
más IVA 1,18 €
bruto 7,40 €
Peso: 0,043 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
76169990
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 200,00 € -> 10 % descuento
desde 300,00 € -> 20 % descuento
desde 400,00 € -> 30 % descuento

Recargo por compras de volúmenes reducidos:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 49,99 €
Guardar como favorito
Recomiende un producto

Disponibilidad de existencias

  • 27 unidades entregables en 1-2 días
  • Para pedidos de 28 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.

Datos CAD

Otros formatos de datos

Inicio de sesión rápido

Para obtener datos CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que estuviera completamente registrado.

Tutorial de descarga de datos CAD Acerca las descargas de datos CAD

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

GN 41b-281010-C-AWSZGN 41b-401010-C-AWSZ

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada