GN 33b Conectores de cubo Aluminio, para perfiles de aluminio (sistema modular b)

Conectores de cubo GN 33b: Aluminio, para perfiles de aluminio (sistema modular b)
N.º de identificación: 2 - Conexión de 2 perfiles
sistema-modular-b

Sistema modular-b (compatible con Bosch)

Descripción del producto

Los conectores de cubo GN 33b sujetan dos o tres perfiles de aluminio juntos por sus caras terminales, en ángulos rectos y con protección antitorsión. No es necesario mecanizar el perfil.

La rosca autoformante de los tornillos debe lubricarse para facilitar el montaje. Las caras terminales de los perfiles de aluminio quedan cubiertas por los conectores de cubo, lo que garantiza un aspecto visual atractivo.

Si se usan paneles en la ranura, deben achaflanarse de forma adecuada en las esquinas.

Especificación

Carcasa
Aluminio, naturalAB


Tornillos
Acero, zincado, azul pasivadoSZ


Tapas
Plástico, poliamida (PA)
NegroSS


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 33b Conectores de cubo, aluminio, para perfiles de aluminio (sistema modular b) Esquema

Opciones del artículo / Tabla

N.º de identificación

2Conexión de 2 perfiles
3Conexión de 3 perfiles

Tipo

CCon juego de fijación
Mostrar / ocultar columnas
s1s2nd
Rosca
autoformante
Longitud l ≈A/FPar de apriete
en Nm
30308S 821525
454510S 1224T5035

Estructura y precio

Ancho s1
Altura s2
Ancho de ranura n
N.º de identificación


Tipo

Acabado de carcasa

Material/acabado de tornillos

Color de la tapa de cubierta
Negro
Ancho s1
Altura s2
Ancho de ranura n
N.º de identificación


Tipo

Acabado de carcasa

Material/acabado de tornillos

Color de la tapa de cubierta
Negro

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
7,53
más IVA 1,43 €
bruto 8,96 €
Peso: 0,055 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
76169990
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 200,00 € -> 10 % descuento
desde 300,00 € -> 20 % descuento
desde 400,00 € -> 30 % descuento

Recargo por compras de volúmenes reducidos:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 49,99 €
Guardar como favorito
Recomiende un producto

Disponibilidad de existencias

  • 309 unidades entregables en 1-2 días
  • Para pedidos de 310 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.

Datos CAD

Otros formatos de datos

Inicio de sesión rápido

Para obtener datos CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que estuviera completamente registrado.

Tutorial de descarga de datos CAD Acerca las descargas de datos CAD

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

GN 33b-30308-2-C-ABSZSGN 33b-30308-3-C-ABSZSGN 33b-454510-2-C-ABSZSGN 33b-454510-3-C-ABSZS

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada