GN 33b Connettori a cubo Alluminio, per profilati di alluminio (sistema modulare b)

Connettori a cubo GN 33b: Alluminio, per profilati di alluminio (sistema modulare b)
N° identificativo: 2 - Collegamento di 2 profilati
sistema-modulare-b

sistema modulare b (compatibile con Bosch)

Descrizione del prodotto

I connettori a cubo GN 33b permettono di fissare tra loro due o tre profilati di alluminio sulle loro superfici terminali, ad angolo retto e con protezione antitorsione. La lavorazione del profilato non è necessaria.

La filettatura autoformante delle viti deve essere lubrificata per agevolare il montaggio. Le superfici terminali dei profilati di alluminio sono coperte dai connettori a cubo che garantiscono un aspetto estetico gradevole.

In caso d'impiego di pannelli nella scanalatura, è necessario applicare uno smusso d'angolo adeguato.

Specifiche

Corpo di contenimento
Alluminio, liscioAB


Viti
Acciaio, zincato, passivato bluSZ


Calotte di protezione
Plastica, poliammide - (PA)
neroSS


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 33b Connettori a cubo, alluminio, per profilati di alluminio (sistema modulare b) disegno

Opzioni articolo / Tabella

N° identificativo

2Collegamento di 2 profilati
3Collegamento di 3 profilati

Tipo

CCon kit di fissaggio
Mostra / Nascondi colonne
s1s2nd
Filettatura
autoformante
Lunghezza l ≈A/FCoppia di serraggio
in Nm
30308S 821525
454510S 1224T5035

Selezione e configurazione articolo

Larghezza s1
Altezza s2
Larghezza scanalatura n
N° identificativo


Tipo

Finitura corpo di contenimento

Materiale / Finitura viti

Colore della calotta di protezione
nero
Larghezza s1
Altezza s2
Larghezza scanalatura n
N° identificativo


Tipo

Finitura corpo di contenimento

Materiale / Finitura viti

Colore della calotta di protezione
nero

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
7,53
più IVA 1,43 €
lordo 8,96 €
Peso: 0,055 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
76169990
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Disponibilità delle scorte

  • 309 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 310 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 33b-30308-2-C-ABSZSGN 33b-30308-3-C-ABSZSGN 33b-454510-2-C-ABSZSGN 33b-454510-3-C-ABSZS

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico