GN 41b Staffe angolari girevoli Alluminio, per profilati di alluminio (sistema modulare b)

Staffe angolari girevoli GN 41b: Alluminio, per profilati di alluminio (sistema modulare b)
l1: 28
sistema-modulare-b

sistema modulare b (compatibile con Bosch)

Descrizione del prodotto

Le staffe angolari rotanti GN 41b collegano in ogni angolo due profili di alluminio incrociati. La lavorazione del profilato non è necessaria.

In base all’installazione richiesta per le staffe angolari girevoli, potrebbe essere necessario interrompere i gradini guida o non usare i perni di guida.

Specifiche

Corpo di contenimento
Alluminio
Verniciate, alluminio biancoAW


Kit di fissaggio
Viti e tasselli per cave a T
Acciaio, zincato, passivato bluSZ


adattatore per cave (per 1 = 28)
Plastica


Perno di guida (per l1 = 40)
Plastica


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 41b Staffe angolari rotanti, alluminio, per profilati di alluminio (sistema modulare b) disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

CCon kit di fissaggio
Mostra / Nascondi colonne
l1n1n2d1d2d3l2l3m1m2m3m4A/F1A/F2Misura modulare
281010M 8M 8-283814,514,53,5135540 / 45
401010M 8M 81042,542,522,522,5--5545

Selezione e configurazione articolo

Lunghezza l1
Larghezza scanalatura n1
Larghezza scanalatura n2
Tipo

Finitura corpo di contenimento
Materiale/finitura
Kit di fissaggio

Lunghezza l1
Larghezza scanalatura n1
Larghezza scanalatura n2
Tipo

Finitura corpo di contenimento
Materiale/finitura
Kit di fissaggio

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
6,22
più IVA 1,18 €
lordo 7,40 €
Peso: 0,043 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
76169990
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Disponibilità delle scorte

  • 27 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 28 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 41b-281010-C-AWSZGN 41b-401010-C-AWSZ

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico