GN 50b Tasselli per cave a T Acciaio, per profilati di alluminio (sistema modulare b)

Tasselli per cave a T GN 50b: Acciaio, per profilati di alluminio (sistema modulare b)
Tipo: V - Con protezione antitorsione
sistema-modulare-b

sistema modulare b (compatibile con Bosch)

Descrizione del prodotto

I tasselli per cave a T GN 50b fissano dispositivi e accessori nella scanalatura dei profilati di alluminio.

La molla del tipo F impedisce al tassello di scivolare nella scanalatura, facilitando l'installazione.

I tasselli per cave a T dei tipi V e F possono essere ruotati nella scanalatura in qualsiasi posizione.

Specifiche

Acciaio
Zincato, passivato bluSZ


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 50b Tasselli per cave a T, acciaio, per profilati di alluminio (sistema modulare b) disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

VCon protezione antitorsione
FCon protezione antitorsione, con molla
SPesante
Mostra / Nascondi colonne
Tipondbh1h2h3Lunghezza l
V8M 4M 5M 6M 811,63,81-16
V10M 4M 5M 6M 8143,81,5-20
F8M 4M 5M 6M 811,63,81816
F10M 4M 5M 6M 8143,81,51220
S6M 4M 5M 6-9,631-10
S8M 4M 5M 6M 815,842-16
S10M 4M 5M 6M 819,55,55-20

Selezione e configurazione articolo

Larghezza scanalatura n
Filettatura d
Tipo



Materiale / Finitura
Larghezza scanalatura n
Filettatura d
Tipo



Materiale / Finitura

Istruzioni di montaggio

MD50b_MT-49557-0

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
0,70
più IVA 0,13 €
lordo 0,83 €
Peso: 0,005 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181692
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Disponibilità delle scorte

  • 943 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 944 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 50b-8M4-V-SZGN 50b-8M5-V-SZGN 50b-8M6-V-SZGN 50b-8M8-V-SZGN 50b-10M4-V-SZGN 50b-10M5-V-SZGN 50b-10M6-V-SZGN 50b-10M8-V-SZGN 50b-8M4-F-SZGN 50b-8M5-F-SZGN 50b-8M6-F-SZGN 50b-8M8-F-SZGN 50b-10M4-F-SZGN 50b-10M5-F-SZGN 50b-10M6-F-SZGN 50b-10M8-F-SZGN 50b-6M4-S-SZGN 50b-6M5-S-SZGN 50b-6M6-S-SZGN 50b-8M4-S-SZGN 50b-8M5-S-SZGN 50b-8M6-S-SZGN 50b-8M8-S-SZGN 50b-10M4-S-SZGN 50b-10M5-S-SZGN 50b-10M6-S-SZGN 50b-10M8-S-SZ

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico