GN 50b Placas de posicionamiento Acero, para perfiles de aluminio (sistema modular-b)

Placas de posicionamiento GN 50b: Acero, para perfiles de aluminio (sistema modular-b)
Tipo: V - Con protección anti-torsión
sistema-modular-b

Sistema modular-b (compatible con Bosch)

Descripción del producto

Las placas de posicionamiento GN 50b sujetan uniones y accesorios en la ranura de los perfiles de aluminio.

El muelle de tipo F asegura la placa de posicionamiento contra el deslizamiento no deseado en la ranura, lo que facilita la instalación.

Las placas de posicionamiento de los tipos V y F se pueden girar en la ranura en cualquier posición.

Especificación

Acero
Galvanizado, azul pasivadoSZ


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 50b Placas de posicionamiento, acero, para perfiles de aluminio (sistema modular-b) Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

VCon protección anti-torsión
FCon protección anti-torsión, con muelle
SPesado
Mostrar / ocultar columnas
Tipondbh1h2h3Longitud l
V8M 4M 5M 6M 811,63,81-16
V10M 4M 5M 6M 8143,81,5-20
F8M 4M 5M 6M 811,63,81816
F10M 4M 5M 6M 8143,81,51220
S6M 4M 5M 6-9,631-10
S8M 4M 5M 6M 815,842-16
S10M 4M 5M 6M 819,55,55-20

Estructura y precio

Ancho de ranura n
Rosca d
Tipo



Material / Acabado
Ancho de ranura n
Rosca d
Tipo



Material / Acabado

Instrucciones de montaje

MD50b_MT-49557-0

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
0,70
más IVA 0,13 €
bruto 0,83 €
Peso: 0,005 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181692
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 200,00 € -> 10 % descuento
desde 300,00 € -> 20 % descuento
desde 400,00 € -> 30 % descuento

Recargo por compras de volúmenes reducidos:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 49,99 €
Guardar como favorito
Recomiende un producto

Disponibilidad de existencias

  • 943 unidades entregables en 1-2 días
  • Para pedidos de 944 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.

Datos CAD

Otros formatos de datos

Inicio de sesión rápido

Para obtener datos CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que estuviera completamente registrado.

Tutorial de descarga de datos CAD Acerca las descargas de datos CAD

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

GN 50b-8M4-V-SZGN 50b-8M5-V-SZGN 50b-8M6-V-SZGN 50b-8M8-V-SZGN 50b-10M4-V-SZGN 50b-10M5-V-SZGN 50b-10M6-V-SZGN 50b-10M8-V-SZGN 50b-8M4-F-SZGN 50b-8M5-F-SZGN 50b-8M6-F-SZGN 50b-8M8-F-SZGN 50b-10M4-F-SZGN 50b-10M5-F-SZGN 50b-10M6-F-SZGN 50b-10M8-F-SZGN 50b-6M4-S-SZGN 50b-6M5-S-SZGN 50b-6M6-S-SZGN 50b-8M4-S-SZGN 50b-8M5-S-SZGN 50b-8M6-S-SZGN 50b-8M8-S-SZGN 50b-10M4-S-SZGN 50b-10M5-S-SZGN 50b-10M6-S-SZGN 50b-10M8-S-SZ

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada