GN 41b Kääntyvät kulmakiinnikkeet Alumiini, alumiiniprofiileille (b-modulaarinen järjestelmä)

Kääntyvät kulmakiinnikkeet GN 41b: Alumiini, alumiiniprofiileille (b-modulaarinen järjestelmä)
l1: 28
b-modulaarinen-jaerjestelmae

b-modulaarinen järjestelmä (Bosch-yhteensopiva)

Tuotteen kuvaus

Kääntyvillä kulmakiinnikkeillä GN 41b yhdistetään kaksi ristikkäistä alumiiniprofiilia missä tahansa kulmassa. Profiilin koneistaminen ei ole tarpeellista.

Riippuen kääntyvän kulmakiinnikkeen asennustilanteesta, saattaa olla tarpeen katkaista ohjainaskeleet tai jättää ohjaintapit pois.

Tekninen eritelmä

Kotelo
Alumiini
Maalattu, valkoinen alumiiniAW


Kiinnityssarja
Ruuvit ja T-uramutterit
Teräs, sinkitty, sinipassivoituSZ


Uransovitin (kun l1 = 28)
Muovi


Ohjaintappi (kun l1 = 40)
Muovi


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 41b Kääntyvät kulmakiinnikkeet, alumiini, alumiiniprofiileille (b-modulaarinen järjestelmä) luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

CKiinnityssarjalla
Näytä / piilota sarakkeet
l1n1n2d1d2d3l2l3m1m2m3m4Avainväli A/F1Avainväli A/F2Ristikon koko
281010M 8M 8-283814,514,53,5135540 / 45
401010M 8M 81042,542,522,522,5--5545

Koonti ja hinta

Pituus l1
Uran leveys n1
Uran leveys n2
Tyyppi

Kotelon pinta
Materiaali/pinta
Kiinnityssarja

Pituus l1
Uran leveys n1
Uran leveys n2
Tyyppi

Kotelon pinta
Materiaali/pinta
Kiinnityssarja

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
6,22
plus ALV 1,18 €
brutto 7,40 €
Paino: 0,043 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
76169990
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 27 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 28 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 41b-281010-C-AWSZGN 41b-401010-C-AWSZ

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa