GN 238 Bisagras Zamac , ajustable, con tapas

Bisagras GN 238: Zamac , ajustable, con tapas
Tipo: BJ - ajustable por ambos lados
Color: SR - Plateado, RAL 9006, acabado texturado
con-sello-IF-Award

Descripción del producto

Las bisagras GN 238 ajustables permiten colocar y alinear perfectamente la puerta en su marco, tanto desde el punto de vista técnico como estético.

La arandela de ajuste de acero lleva un anillo de corte en el fondo que se encaja en las aletas radiales de las hojas de Zamac cuando se aprieta el tornillo avellanado, creando en la práctica una unión positiva que evita tener que ajustar la bisagra después del montaje.

Las tapas ocultan los elementos de fijación y otorgan a la bisagra un aspecto estéticamente agradable.

Especificación

Hojas de bisagra
Zamac
con revestimiento de plástico

  • Negro, RAL 9005, acabado texturadoSWSW
  • Plateado, RAL 9006, acabado texturadoSRSR

Arandelas de ajuste
Acero inoxidable AISI 303


Tapas
Plástico

  • gris oscuro para el tipo SW
  • gris claro para el tipo SR

Pasador
Acero inoxidable AISI 303


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 238 Bisagras, Zamac , ajustable, con tapas Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Form

BJajustable por ambos lados
EJajustable por un lado
NJno ajustable
Mostrar / ocultar columnas
l1l2d1d2h1 ≈h2 ≈h3l3m1m2
42425,34116,57,5172525
50506,3513,578,5213030
60606,3616,58,511263636

Estructura y precio

Anchura l1
Longitud l2
Tipo



Color
Plateado
Negro
Anchura l1
Longitud l2
Tipo



Color
Plateado
Negro

Amplitud de giro

522961da-920b-4241-9387-cee215c36594

Función

d7a2721d-2a0d-41d8-9755-5e758400df57

Instrucciones de montaje

13e8e4db-617a-4da8-807a-c454cbebbe5e

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
9,27 €
más IVA 1,76 €
bruto 11,03 €
Incl. recargos del material: 0,05 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,052 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83021000
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
  • 65 unidades entregables en 1-2 días
  • Para pedidos de 66 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.
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
GN 238-42-42-BJ-SWGN 238-42-42-EJ-SWGN 238-42-42-NJ-SWGN 238-42-42-BJ-SRGN 238-42-42-EJ-SRGN 238-42-42-NJ-SRGN 238-50-50-BJ-SWGN 238-50-50-EJ-SWGN 238-50-50-NJ-SWGN 238-50-50-BJ-SRGN 238-50-50-EJ-SRGN 238-50-50-NJ-SRGN 238-60-60-BJ-SWGN 238-60-60-EJ-SWGN 238-60-60-NJ-SWGN 238-60-60-BJ-SRGN 238-60-60-EJ-SRGN 238-60-60-NJ-SR

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada