GN 238 Cerniere Lega di zinco pressofusa, regolabili, con calottas

Cerniere GN 238: Lega di zinco pressofusa, regolabili, con calottas
Tipo: BJ - Regolabili su entrambi i lati
Colore: SR - Argento, RAL 9006, finitura testurizzata
con-icona-IF-Award

Descrizione del prodotto

Le cerniere regolabili GN 238 consentono di posizionare e allineare perfettamente una porta nel suo telaio per un risultato ottimale sia tecnico che estetico.

Il disco di regolazione in acciaio è dotato di un anello tagliente nella parte inferiore che, quando la vite a testa svasata viene serrata, incide le nervature radiali delle alette in lega di zinco pressofusa, creando un accoppiamento geometrico che impedisce la regolazione della cerniera dopo il montaggio.

Le calottine copriviti nascondono gli elementi di fissaggio e conferiscono alle cerniere un aspetto gradevole.

Specifiche

Alettas della cerniera
Lega di zinco pressofusa
Rivestimento con polveri

  • nero, RAL 9005, finitura testurizzataSWSW
  • Argento, RAL 9006, finitura testurizzataSRSR

Discos di regolazione
Acciaio INOX AISI 303


Calottas
Plastica

  • Nero-grigio per tipo SW
  • Grigio chiaro per tipo SR

Perno
Acciaio INOX AISI 303


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 238 Cerniere, lega di zinco pressofusa, regolabili, con calottas disegno

Opzioni articolo / Tabella

Form

BJRegolabili su entrambi i lati
EJRegolabili su un lato
NJNon regolabili
Mostra / Nascondi colonne
l1l2d1d2h1 ≈h2 ≈h3l3m1m2
42425,34116,57,5172525
50506,3513,578,5213030
60606,3616,58,511263636

Selezione e configurazione articolo

Larghezza l1
Lunghezza l2
Tipo



Colore
Argento
nero
Larghezza l1
Lunghezza l2
Tipo



Colore
Argento
nero

Campo di rotazione

522961da-920b-4241-9387-cee215c36594

Funzionamento

d7a2721d-2a0d-41d8-9755-5e758400df57

Istruzioni di montaggio

13e8e4db-617a-4da8-807a-c454cbebbe5e

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
9,27 €
più IVA 1,76 €
lordo 11,03 €
incluso supplemento per materiale: 0,05 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,052 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83021000
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
  • 65 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 66 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.
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
GN 238-42-42-BJ-SWGN 238-42-42-EJ-SWGN 238-42-42-NJ-SWGN 238-42-42-BJ-SRGN 238-42-42-EJ-SRGN 238-42-42-NJ-SRGN 238-50-50-BJ-SWGN 238-50-50-EJ-SWGN 238-50-50-NJ-SWGN 238-50-50-BJ-SRGN 238-50-50-EJ-SRGN 238-50-50-NJ-SRGN 238-60-60-BJ-SWGN 238-60-60-EJ-SWGN 238-60-60-NJ-SWGN 238-60-60-BJ-SRGN 238-60-60-EJ-SRGN 238-60-60-NJ-SR

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico