GN 238 Charnières Zinc moulé sous pression, réglable, avec caches

Charnières GN 238: Zinc moulé sous pression, réglable, avec caches
Type: BJ - réglable des deux côtés
Couleur: SR - Argenté, RAL 9006, finition texturée
avec-marquage-IF-Award

Description du produit

Les charnières réglables GN 238 offrent un positionnement et un alignement parfaits sur le plan technique et visuel d'une porte dans son encadrement.

Le disque de réglage en acier est muni d'un anneau de coupe sur sa face inférieure qui coupe les ailettes radiales des ailettes en zinc moulé sous pression lorsque la vis à tête fraisée est serrée, créant pratiquement un verrouillage de forme qui empêche le réglage de la charnière après le montage.

Les caches dissimulent les éléments de fixation et confèrent aux charnières un aspect visuel attractif.

Spécifications

Chapes de charnière
Zinc moulé sous pression
plastifié

  • Noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
  • Argenté, RAL 9006, finition texturéeSRSR

Disques de réglage
Inox AISI 303


Caches
Plastique

  • gris foncé pour le type SW
  • gris clair pour le type SR

Goupille
Inox AISI 303


RoHS

Masquer schéma technique
GN 238 Charnières, zinc moulé sous pression, réglable, avec caches schéma

Options d'article/Tableau

Form

BJréglable des deux côtés
EJréglable d'un seul côté
NJnon réglable
Afficher/Masquer colonnes
l1l2d1d2h1 ≈h2 ≈h3l3m1m2
42425,34116,57,5172525
50506,3513,578,5213030
60606,3616,58,511263636

Configuration et prix

Largeur l1
Longueur l2
Type



Couleur
Argenté
Noir
Largeur l1
Longueur l2
Type



Couleur
Argenté
Noir

Plage de pivotement

522961da-920b-4241-9387-cee215c36594

Fonction

d7a2721d-2a0d-41d8-9755-5e758400df57

Instruction de montage

13e8e4db-617a-4da8-807a-c454cbebbe5e

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
9,27 €
plus TVA 1,76 €
brute 11,03 €
incl. supplément matériel: 0,05 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,052 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
83021000
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
  • 65 pièces livrables en 1-2 jours
  • Pour les commandes de 66 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.
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
GN 238-42-42-BJ-SWGN 238-42-42-EJ-SWGN 238-42-42-NJ-SWGN 238-42-42-BJ-SRGN 238-42-42-EJ-SRGN 238-42-42-NJ-SRGN 238-50-50-BJ-SWGN 238-50-50-EJ-SWGN 238-50-50-NJ-SWGN 238-50-50-BJ-SRGN 238-50-50-EJ-SRGN 238-50-50-NJ-SRGN 238-60-60-BJ-SWGN 238-60-60-EJ-SWGN 238-60-60-NJ-SWGN 238-60-60-BJ-SRGN 238-60-60-EJ-SRGN 238-60-60-NJ-SR

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique