GN 238 Saranat sinkkivalu, säädettävät, suojuksella

Saranat GN 238: sinkkivalu, säädettävät, suojuksella
Tyyppi: BJ - säädettävissä molemmilta puolilta
Väri: SR - Hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistely
IF-palkintokuvakkeella

Tuotteen kuvaus

Säädettävillä GN 238 -saranoilla ovi voidaan asettaa ja kohdistaa kehykseensä teknisellä ja visuaalisella tarkkuudella.

Teräksisen säätölevyn alapuolella on leikkausrengas, joka pureutuu sinkkivalettujen lehtien radiaalisiin ulokkeisiin uppokantaruuveja kiristettäessä, luoden näin muotolukituksen, jolla vältetään saranan säätäminen asentamisen jälkeen.

Suojukset peittävät kiinnityselementit ja antavat saranoille miellyttävän ulkonäön.

Tekninen eritelmä

Saranan lehti
Sinkkivalu
muovipinnoitettu

  • Musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW
  • Hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistelySRSR

Säätölevy
Ruostumaton teräs AISI 303


Suojus
Muovi

  • mustanharmaa tyypille SW
  • vaaleanharmaa tyypille SR

Tappi
Ruostumaton teräs AISI 303


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 238 Saranat, sinkkivalu, säädettävät, suojuksella luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Form

BJsäädettävissä molemmilta puolilta
EJsäädettävissä yhdeltä puolelta
NJei säädettävä
Näytä / piilota sarakkeet
l1l2d1d2h1 ≈h2 ≈h3l3m1m2
42425,34116,57,5172525
50506,3513,578,5213030
60606,3616,58,511263636

Koonti ja hinta

Leveys l1
Pituus l2
Tyyppi



Väri
Hopea
Musta
Leveys l1
Pituus l2
Tyyppi



Väri
Hopea
Musta

Kääntöalue

522961da-920b-4241-9387-cee215c36594

Toiminta

d7a2721d-2a0d-41d8-9755-5e758400df57

Asennusohje

13e8e4db-617a-4da8-807a-c454cbebbe5e

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
9,27 €
plus ALV 1,76 €
brutto 11,03 €
sis. materiaaliveloituksen: 0,05 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,052 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83021000
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
  • 65 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 66 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.
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
GN 238-42-42-BJ-SWGN 238-42-42-EJ-SWGN 238-42-42-NJ-SWGN 238-42-42-BJ-SRGN 238-42-42-EJ-SRGN 238-42-42-NJ-SRGN 238-50-50-BJ-SWGN 238-50-50-EJ-SWGN 238-50-50-NJ-SWGN 238-50-50-BJ-SRGN 238-50-50-EJ-SRGN 238-50-50-NJ-SRGN 238-60-60-BJ-SWGN 238-60-60-EJ-SWGN 238-60-60-NJ-SWGN 238-60-60-BJ-SRGN 238-60-60-EJ-SRGN 238-60-60-NJ-SR

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa