GN 664 Filtro de llenado para instalación vertical

Filtro de llenado GN 664: para instalación vertical
Original design
code: FRB+C / FRF+C
d1 / d2: BA - Bajonett
con-sello-IF-Award

Descripción del producto

Los filtros de llenado GN 664 están disponibles con brida de montaje para rosca o bayoneta (BA). Los filtros de llenado evitan la entrada de impurezas gruesas durante el proceso de rellenado.

Se incluyen seis tornillos autorroscantes.

Especificación

  • Brida roscada
    Plástico
    • reforzado con fibra de vidrio
    • negro, mate

  • Filtro de llenado
    Plástico
    Tecnopolímero (polipropileno PP)
    • reforzado con fibra de vidrio
    • negro, mate
    • resistente a temperaturas de hasta 90 °C

  • Brida para fijación con bayoneta
    Acero zincado, azul pasivado

  • Anillo de sellado de corcho
    impregnado de caucho

RoHS

Accesorio

GN 663 Tapones de ventilación (mit Gewinde / Bajonett)
GN 774 Tapones de ventilación (mit Gewinde / Bajonett)
GN 774.1 Tapones de ventilación (mit Gewinde)

Bajo pedido

  • Brida de montaje sin filtro de llenado
Ocultar dibujo técnico
GN 664 Filtro de llenado para instalación vertical Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1
Rosca
d2
Bayoneta
l1d3d4d5d6l2l3l4l5
G 1 1/4-948356-49239--
-BA 399483-5849--207
1) Los tapones de ventilación deben pedirse por separado.

Estructura y precio

Bayoneta d2
Rosca d1
Longitud del filtro l1
Bayoneta d2
Rosca d1
Longitud del filtro l1

Dimensiones de montaje (patrón de orificios)

Skizze Montage GN 664

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
12,63 €
más IVA 2,40 €
bruto 15,03 €
ELESA Code: 9201
Descripción: FRB+C FLANGIA-BAIO+CEST.FTR.
Peso: 0,130 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
90268080
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
  • 81 unidades entregables en 1-2 días
  • 776 unidades entregables en 3-7 días
  • 1471 unidades entregables en 5-9 días
  • Para pedidos de 1472 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.
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
GN 664-G11/4-94GN 664-BA39-94

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada