GN 664.1 Filtros de llenado para montaje lateral

Filtros de llenado GN 664.1: para montaje lateral
Original design
code: PLRB+C / PLRF+C
d1 / d2: G - Rosca
con-sello-IF-Award

Descripción del producto

Los filtros de llenado GN 664.1 están disponibles con brida de montaje para rosca o bayoneta (BA). Los filtros de llenado evitan la entrada de impurezas gruesas durante el proceso de rellenado.

La brida lateral se fija con 7 tornillos M6 a la pared del depósito. Al instalar la brida, es importante no apretarlos en exceso (par máximo 8 Nm) para evitar la deformación de la brida y la posible pérdida de hermeticidad.

Los tornillos de montaje M6 de la brida lateral no están incluidos.

Especificación

  • Brida roscada
    Plástico
    • reforzado con fibra de vidrio
    • negro, mate

  • Filtro de llenado
    Plástico (polipropileno PP)
    • reforzado con fibra de vidrio
    • negro, mate
    • resistente a temperaturas de hasta 90 °C

  • Brida para fijación con bayoneta
    Acero zincado, azul pasivado

  • Anillo de sellado de corcho
    impregnado de caucho

RoHS

Accesorio

GN 663 Tapones de ventilación (con y sin protecciones antisalpicaduras / filtro)
GN 774 Tapones de ventilación (mit Gewinde / Bajonett)
GN 774.1 Tapones de ventilación (mit Gewinde)

Bajo pedido

  • Brida de montaje sin filtro de llenado
Ocultar dibujo técnico
GN 664.1 Filtros de llenado para montaje lateral Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1
Rosca
d2
Bayoneta
BA
d3d4h1h2l1l2s
G 1 1/4BA 3949718921481177

Estructura y precio

Rosca d1
Bayoneta d2
Rosca d1
Bayoneta d2

Vista frontal y patrón de orificios

Esquema de orificios de GN 664.1

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
34,69 €
más IVA 6,59 €
bruto 41,28 €
ELESA Code: 49411
Descripción: PLRF+C P. LAT-FIL+CEST.FIR
Peso: 0,300 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
90268080
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
  • 23 unidades entregables en 1-2 días
  • 98 unidades entregables en 3-7 días
  • 186 unidades entregables en 5-9 días
  • Para pedidos de 187 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.
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
GN 664.1-G11/4GN 664.1-BA39

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada