GN 664.1 Täyttöaukon siivilät sivuasennusta varten

Täyttöaukon siivilät GN 664.1: sivuasennusta varten
Original design
code: PLRB+C / PLRF+C
d1 / d2: G - Kierre
IF-palkintokuvakkeella

Tuotteen kuvaus

GN 664.1 -täyttöaukon siivilöitä on saatavissa asennuslaipalla kierre- tai bajonettiliitäntään (BA). Täyttöaukon siivilät ehkäisevät karkeiden epäpuhtauksien pääsyn täyttövaiheessa.

Sivulaippa kiinnitetään 7 ruuvilla M6 säiliön seinään. Laippaa asennettaessa on tärkeää, että ruuveja ei kiristetä liikaa (maks. momentti 8 Nm) laipan vääntymisen ja tiivisteen mahdollisen heikentymisen ehkäisemiseksi.

Asennusruuvit M6 sivulaippaa varten eivät sisälly toimitukseen.

Tekninen eritelmä

  • Kierrelaippa
    Muovi
    • lasikuituvahvistettu
    • musta, matta

  • Täyttöaukon siivilä
    Muovi (polypropeeni PP)
    • lasikuituvahvistettu
    • musta, matta
    • lämpötilankestävyys enintään 90 ºC

  • Laippa bajonettikiinnitykseen
    Teräs, sinkitty, sinipassivoitu

  • Tiivisterengaskorkki
    kumikyllästetty

RoHS

Lisävaruste

GN 663 Huohotinkorkit (roiskesuojuksella ja ilman roiskesuojusta / suodatin)
GN 774 Huohotinkorkit (mit Gewinde / Bajonett)
GN 774.1 Huohotinkorkit (mit Gewinde)

Tilauksesta

  • Asennuslaippa ilman täyttöaukon siivilää
Piilota tekninen piirros
GN 664.1 Täyttöaukon siivilät sivuasennusta varten luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1
Kierre
d2
Bajonetti
BA
d3d4h1h2l1l2s
G 1 1/4BA 3949718921481177

Koonti ja hinta

Kierre d1
Bajonetti d2
Kierre d1
Bajonetti d2

Näkymä edestä ja reikämalli

Luonnos GN 664.1 reikä

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
34,69 €
plus ALV 6,59 €
brutto 41,28 €
ELESA Code: 49411
Kuvaus: PLRF+C P. LAT-FIL+CEST.FIR
Paino: 0,300 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
90268080
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
  • 23 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • 98 kpl toimitettavissa 3-7 päivässä
  • 186 kpl toimitettavissa 5-9 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 187 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.
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
GN 664.1-G11/4GN 664.1-BA39

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa