GN 1450 Guías telescópicas Acero inoxidable, con extensión total, capacidad de carga de hasta 480 N

Guías telescópicas GN 1450: Acero inoxidable, con extensión total, capacidad de carga de hasta 480 N
Clase-de-calidad-2-del-acero-Inoxidable

Familia de productos Clase de calidad 2 del acero Inoxidable

La gama de productos Ganter incluye un gran número de piezas estándar hechas de aceros inoxidables de alta calidad resistentes a la corrosión. Gracias a sus excelentes propiedades, estos materiales se utilizan en una amplia variedad de sectores industriales. Su resistencia a la corrosión y a la oxidación, en particular, contribuyen a la estabilidad del valor y longevidad de las máquinas y equipos.

Para una diferenciación más sencilla, los aceros inoxidables utilizados por Ganter se dividen en clases de calidad del acero inoxidable:

Edelstahl Güteklasse 1 Clase de calidad 1 del acero Inoxidable

Edelstahl Güteklasse 2 Clase de calidad 2 del acero Inoxidable

Edelstahl Güteklasse 4 Clase de calidad 4 del acero Inoxidable

Mostrar información detallada sobre las clases de calidad del acero inoxidable

Mostrar todos los artículos de la categoría Acero inoxidable
FDA

Conforme aux exigences de la FDA

Descripción del producto

Las guías telescópicas GN 1450 se instalan verticalmente y por parejas. La carrera alcanza aprox. el 100 % de la longitud nominal l1 (extensión total).

Las guías telescópicas se suministran por parejas. Por sus características mecánicas, pueden instalarse en la extensión del lado izquierdo o derecho. Todos los orificios de montaje son fácilmente accesibles a través de orificios auxiliares. Solo se muestran los orificios de montaje, pero puede haber otros orificios relacionados con la producción.

Especificación

Perfil de guía / Cojinetes
Acero inoxidable AISI 304NI


Jaula de bolas

  • Guía exterior : Plastic
  • Guía interior: Acero inoxidable

Tope de caucho / Función de separación
Plástico


Lubricante
Grasa para elementos de rodamiento, conforme a la FDA (NSF H1)


Temperatura de trabajo -20 °C a +100 °C


RoHS

Bajo pedido

  • otras longitudes y separación entre orificios
  • otras opciones de fijación
Ocultar dibujo técnico
GN 1450 Guías telescópicas, acero inoxidable, con extensión total, capacidad de carga de hasta 480 N Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Fcon tope de caucho, dispositivo de bloqueo en la parte trasera, función de separación

N.º de identificación

1Fijación mediante orificios pasantes
Mostrar / ocultar columnas
l1l2 +3 / -3
Carrera
l3Fs por pareja en N
a 10.000 ciclos

a 50.000 ciclos
300300600430310
350350700450330
400400800480360
450450900480360
5005001000450330
5505501100430310
6006001200410310

Estructura y precio

Longitud l1
Tipo

N.º de identificación

Material

Longitud l1
Tipo

N.º de identificación

Material

Orificios de fijación - guía exterior

c604cb74-1543-4294-a3a1-6744c0d8a920
Mostrar / ocultar columnas
l1a9a10a11a12a13a14
300------
350309-----
400-323339--373
450361,5387403---
500361,5387403451467-
550361,5387403451467501
600361,5387403515531565

Orificios de fijación - guía interior

4d80169c-30b7-49a0-9cf2-328233bc3614
Mostrar / ocultar columnas
l1i4i5i6i7i8i9
300129,5145,5155257,5273,5283
350161,5177,5187289,5305,5315
400193,5209,5219353,5369,5379
450193,5209,5219385,5401,5411
500225,5241,5251449,5465,5475
550257,5273,5283481,5497,5507
600289,5305,5315545,5561,5571

Tornillos de fijación

Para que las mencionadas fuerzas de carga FS puedan ser absorbidas de manera fiable en la estructura circundante, deben utilizarse todos los orificios pasantes disponibles de las guías exterior e interior que tengan un diámetro (Ø) de 4,5. Alternativamente, la guía exterior tiene orificios con un diámetro (Ø) de 6,3 para tornillos Euro. Los orificios alargados, con Ø 4,5 x 4,8, se utilizan tanto con fines de fijación como para facilitar el ajuste durante el montaje en caso necesario. Si no se utilizan tornillos de fijación, la capacidad de carga especificada se reduce en consonancia. Se pueden utilizar los siguientes tornillos para el montaje:

Nomenclatura - estándar
Tornillo de cabeza alomada
hexagonal ISO 7380
Tornillo de cabeza alomada,
Phillips ISO 7045
Tornillo de cabeza alomada autorroscante,
Phillips ISO 7049

Guía exterior

M 4

M 4

ST 3,9 / 4,2

Guía interior

M 4

M 4

ST 3,9 / 4,2

Tope de caucho, dispositivo de bloqueo en la parte trasera

273b60df-0b9f-4829-9281-73e7d99bd5a7

Los topes de caucho del tipo F amortiguan el impacto de la guía en la posición final correspondiente. Esta característica reduce al mínimo la generación de ruido y aumenta la vida útil. Colocados en las guías, de manera parcialmente oculta y parcialmente visible, los topes cumplen los diversos requisitos en cuanto a forma, material y dureza.
El tope de caucho también adopta una función de bloqueo en la posición de tope posterior. Esta función se manifiesta por una ligera resistencia al abrir y cerrar la guía.
Si se producen cargas estáticas o dinámicas mayores en la dirección de extensión, estas deberían absorberse por medio de elementos de tope externos.

Función de separación

593972bc-b31f-4a78-9634-62ec9e8bf04b

El tipo F tiene además una función de separación mediante la cual las guías de extensión pueden desmontarse totalmente una de otra en la zona de las guías intermedia e interior Esta función no sólo facilita el montaje, sino que también permite que la extensión se retire rápidamente, por ejemplo, cuando se realice trabajo de mantenimiento frecuente en los componentes que se ubican atrás.

La guía telescópica puede separarse rápida y fácilmente en la posición de extracción activando la palanca de liberación, permitiendo así retirar la guía interior tirando hacia delante.

Para volver a fijar las guías, las jaulas de bolas necesitan moverse a la posición final delantera. A continuación, la guía interior se inserta hasta el tope del extremo posterior, donde se bloquea de manera automática en su sitio.

La posición protegida del mecanismo de liberación evita que la guía se separe accidentalmente.

f640d79e-f9ab-4c14-a7d0-ddaec6c384f9

Información sobre la capacidad de carga

La capacidad máxima de carga de las guías telescópicas depende del perfil de la guía, la longitud nominal l1 y la carrera l2 resultante. Además, el ancho de extracción, los materiales de las guías y las piezas de los componentes opcionales, tales como el mecanismo autorretráctil amortiguado, tienen una influencia considerable.
La información sobre la capacidad de carga máxima de las guías telescópicas se determinó en pruebas de fatiga bajo las siguientes condiciones:

  • Colocación vertical de las guías por pares
  • Observancia de toda la información sobre el montaje
  • Configuración de ensayo resistente contra deformaciones
  • Distribución equitativa de la carga FS a lo largo de toda la superficie de extracción
  • Separación entre las guías estándar de 450 mm
  • 10 000, 50 000 o 100 000 ciclos de prueba
    (una extracción y retracción = un ciclo)
  • Aumento gradual de la carga

248bf1bb-4ab4-47b4-9941-9fa07db81d43

Se evaluaron el desgaste, el rendimiento y la flexión máxima después de cada fase de prueba.

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
50,13 €
más IVA 9,52 €
bruto 59,65 €
Peso: 0,890 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83024200
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 200,00 € -> 10 % descuento
desde 300,00 € -> 20 % descuento
desde 400,00 € -> 30 % descuento

Recargo por compras de volúmenes reducidos:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 49,99 €
Guardar como favorito
Recomiende un producto

Disponibilidad de existencias

  • 271 unidades entregables en 1-2 días
  • Para pedidos de 272 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.

Datos CAD

Otros formatos de datos

Inicio de sesión rápido

Para obtener datos CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que estuviera completamente registrado.

Tutorial de descarga de datos CAD Acerca las descargas de datos CAD

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

GN 1450-300-F-1-NIGN 1450-350-F-1-NIGN 1450-400-F-1-NIGN 1450-450-F-1-NIGN 1450-500-F-1-NIGN 1450-550-F-1-NIGN 1450-600-F-1-NI

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada