GN 1450 Guide telescopiche Acciaio INOX, a estrazione totale, capacità di carico fino a 480 N

Guide telescopiche GN 1450: Acciaio INOX, a estrazione totale, capacità di carico fino a 480 N
Acciaio-inox-in-classe-di-qualita-2

Famiglia di prodotti Acciaio inox in classe di qualità 2

La gamma di prodotti Ganter comprende numerosi componenti standard realizzati in acciai inossidabili di alta qualità. Grazie alle loro proprietà straordinarie, questi materiali sono utilizzati in un'ampia gamma di settori. La loro resistenza alla corrosione e alla ruggine, in particolare, assicura lunga durata a macchine e attrezzature e ne mantiene inalterato il valore.

Per differenziarli facilmente, gli acciai inox utilizzati da Ganter sono suddivisi in classi di qualità:

Edelstahl Güteklasse 1 Acciaio inox in classe di qualità 1

Edelstahl Güteklasse 2 Acciaio inox in classe di qualità 2

Edelstahl Güteklasse 4 Acciaio inox in classe di qualità 4

Mostra informazioni dettagliate sulle classi di qualità dell'acciaio inossidabile

Mostra tutti i prodotti in acciaio inox
FDA

A norma FDA

Descrizione del prodotto

Le guide telescopiche GN 1450 sono installate verticalmente e a coppie. La corsa raggiunge il 100 % circa della lunghezza nominale l1 (estrazione totale).

Le guide telescopiche sono fornite in coppie. Grazie alla loro struttura meccanica possono essere installate sull'elemento estraibile sia a destra che a sinistra. Tutti i fori di montaggio sono facilmente accessibili attraverso fori ausiliari. Sono raffigurati solo i fori di montaggio, ma potrebbero essere presenti altri fori legati alla produzione.

Specifiche

Profilo guida / Cuscinetti
Acciaio INOX AISI 304NI


Gabbia a sfere

  • Guida esterna: Plastica
  • Guida interna: Acciaio INOX AISI 304

Arresto in gomma / Funzione di separazione
Plastica


Lubrificante
Grasso per cuscinetti volventi, conforme alla FDA (NSF H1)


Temperatura di esercizio -20 °C a +100 °C


RoHS

Su richiesta

  • Altre lunghezze e distanze tra i fori
  • Altre opzioni di fissaggio
Nascondi disegno tecnico
GN 1450 Guide telescopiche, acciaio INOX, a estrazione totale, capacità di carico fino a 480 N disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

FCon arresto in gomma, dispositivo di bloccaggio nella parte posteriore, funzione di separazione

N° identificativo

1Montaggio con fori passanti
Mostra / Nascondi colonne
l1l2 +3 / -3
Corsa
l3Fs per coppia  in N
a 10.000 cicli

a 50.000 cicli
300300600430310
350350700450330
400400800480360
450450900480360
5005001000450330
5505501100430310
6006001200410310

Selezione e configurazione articolo

Lunghezza l1
Tipo

N° identificativo

Materiale

Lunghezza l1
Tipo

N° identificativo

Materiale

Fori di montaggio - guida esterna

c604cb74-1543-4294-a3a1-6744c0d8a920
Mostra / Nascondi colonne
l1a9a10a11a12a13a14
300------
350309-----
400-323339--373
450361,5387403---
500361,5387403451467-
550361,5387403451467501
600361,5387403515531565

Fori di montaggio - guida interna

4d80169c-30b7-49a0-9cf2-328233bc3614
Mostra / Nascondi colonne
l1i4i5i6i7i8i9
300129,5145,5155257,5273,5283
350161,5177,5187289,5305,5315
400193,5209,5219353,5369,5379
450193,5209,5219385,5401,5411
500225,5241,5251449,5465,5475
550257,5273,5283481,5497,5507
600289,5305,5315545,5561,5571

Viti di fissaggio

Affinché le forze di carico FS vengano assorbite adeguatamente nella struttura circostante, è necessario utilizzare tutti i fori passanti con diametro (Ø) 4,5 presenti nella guida esterna e nella guida interna. In alternativa, la guida esterna è dotata di fori con diametro (Ø) 6,3 per le viti Euro. I fori allungati Ø 4,5 x 4,8 vengono parimenti utilizzati per il fissaggio e, se necessario, facilitano la regolazione durante il montaggio. Il mancato utilizzo delle viti di fissaggio riduce la capacità di carico specificata. Per il montaggio è possibile utilizzare le viti seguenti:

Denominazione - standard
Vite a testa tonda
con esagono incassato ISO 7380
Vite a testa tronco-conica,
Phillips ISO 7045
Vite autofilettante a testa tronco-conica,
Phillips ISO 7049

Guida esterna

M 4

M 4

ST 3,9 / 4,2

Guida interna

M 4

M 4

ST 3,9 / 4,2

Arresto in gomma, dispositivo di bloccaggio nella parte posteriore

273b60df-0b9f-4829-9281-73e7d99bd5a7

Gli arresti in gomma del tipo F smorzano l'impatto della guida nella sua posizione finale. Questa caratteristica riduce al minimo la rumorosità e aumenta la durata. Fissati alle guide in parte nascosti e in parte visibili, gli arresti soddisfano tutte le esigenze di forma, materiale e durezza.
L'arresto in gomma assume anche una funzione di bloccaggio nella posizione finale posteriore. Questa caratteristica si manifesta con una leggera resistenza all'apertura e alla chiusura della guida.
Eventuali carichi statici o dinamici maggiori nella direzione di estrazione devono essere assorbiti da elementi di arresto esterni.

Funzione di separazione

593972bc-b31f-4a78-9634-62ec9e8bf04b

Il tipo F dispone inoltre di una funzione che consente di separare completamente tra loro le guide di estrazione nella zona della guida centrale e interna. Questa caratteristica facilita il montaggio e consente di rimuovere rapidamente la parte estraibile, ad esempio quando si eseguono frequenti interventi di manutenzione sui componenti situati dietro alla guida.

La guida telescopica può essere separata in modo rapido e semplice in posizione estratta attivando la leva di sblocco, in modo che da poter rimuovere la guida interna dalla parte anteriore.

Per rimontare le guide, le gabbie a sfere devono essere spostate nella posizione finale anteriore. Successivamente la guida interna viene inserita fino all'arresto posteriore, dove si blocca automaticamente in posizione.

La protezione del meccanismo di sblocco impedisce il distacco accidentale della guida.

f640d79e-f9ab-4c14-a7d0-ddaec6c384f9

Informazioni sulla capacità di carico

La capacità massima di carico delle guide telescopiche dipende dal profilo della guida, dalla lunghezza nominale l1 e dalla corsa risultante l2. Inoltre, la larghezza di estrazione, i materiali utilizzati per le guide e i componenti delle opzioni di equipaggiamento, come il meccanismo di rientro automatico ammortizzato, esercitano una notevole influenza.
Le informazioni sulla capacità massima di carico delle guide telescopiche sono state determinate con prove di fatica nelle seguenti condizioni:

  • Disposizione delle guide verticale a coppie
  • Rispetto di tutte le istruzioni di montaggio
  • Configurazione di prova resistente alla deformazione
  • Distribuzione uniforme del carico FS su tutta la superficie di estrazione
  • Distanza standard tra le guide di 450 mm
  • 10.000, 50.000 o 100.000 cicli di prova
    (un'estrazione e un rientro = un ciclo)
  • Aumento graduale del carico

248bf1bb-4ab4-47b4-9941-9fa07db81d43

L'usura, le prestazioni e la flessione massima sono state valutate dopo ogni sezione di prove.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
50,13 €
più IVA 9,52 €
lordo 59,65 €
Peso: 0,890 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83024200
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
  • 271 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 272 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 1450-300-F-1-NIGN 1450-350-F-1-NIGN 1450-400-F-1-NIGN 1450-450-F-1-NIGN 1450-500-F-1-NIGN 1450-550-F-1-NIGN 1450-600-F-1-NI

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico