GN 820.5 Bridas de apriete Acero / acero inoxidable, palanca de accionamiento horizontal, con mecanismo de bloqueo, con montaje lateral

Bridas de apriete GN 820.5: Acero / acero inoxidable, palanca de accionamiento horizontal, con mecanismo de bloqueo, con montaje lateral
Material: ST - Acero
Tipo: MFLC - Brazo de fijación en horquilla, con dos arandelas embridadas y tornillo de apriete GN 708.1
Clase-de-calidad-2-del-acero-Inoxidable

Familia de productos Clase de calidad 2 del acero Inoxidable

La gama de productos Ganter incluye un gran número de piezas estándar hechas de aceros inoxidables de alta calidad resistentes a la corrosión. Gracias a sus excelentes propiedades, estos materiales se utilizan en una amplia variedad de sectores industriales. Su resistencia a la corrosión y a la oxidación, en particular, contribuyen a la estabilidad del valor y longevidad de las máquinas y equipos.

Para una diferenciación más sencilla, los aceros inoxidables utilizados por Ganter se dividen en clases de calidad del acero inoxidable:

Edelstahl Güteklasse 1 Clase de calidad 1 del acero Inoxidable

Edelstahl Güteklasse 2 Clase de calidad 2 del acero Inoxidable

Edelstahl Güteklasse 4 Clase de calidad 4 del acero Inoxidable

Mostrar información detallada sobre las clases de calidad del acero inoxidable

Mostrar todos los artículos de la categoría Acero inoxidable

Descripción del producto

Las bridas de apriete GN 820.5 se bloquean de forma segura mientras están en la posición de apriete, para evitar que se suelten accidentalmente o debido a vibraciones. Para liberar la brida, el bloqueo se desacopla operando con una sola mano.

El apriete se basa en el principio de la palanca oscilante, con la palanca de fijación y el brazo de fijación moviéndose en direcciones opuestas. La superficie de montaje, girada 90°, permite una instalación compacta junto al punto de fijación. La reducida altura total en la posición de apriete es otra característica destacada de estas bridas.

Las bridas de apriete con brazo de fijación en horquilla del tipo MFL se puede utilizar un tornillo de apriete específico para la aplicación gracias a dos arandelas embridadas. Un tornillo de apriete con pie de apriete de caucho se incluye adicionalmente con el tipo MFLC.

Especificación

Mecanismo de tensado

  • AceroST
    • Piezas de chapa
      Acero de cementación C10, zincado, pasivado azul
    • Perno de cojinete templado
  • Acero inoxidableNI AISI 304
  • Todas las piezas móviles están lubricadas con grasa especial.

Empuñadura
Plástico
rojo, resistente a aceites


Arandelas embridadas GN 898

  • Acero
    Zincado, azul pasivado para ST
  • Acero inoxidable AISI 304 para NI

Tornillo de apriete GN 708.1 para tipo MFLC

  • Acero, zincado, azul pasivado para ST
  • Acero inoxidable AISI 304 para NI
  • Pie de apriete
    Caucho de cloropreno (CR)
    • Dureza 85 Shore A ≈
    • Vulcanizada
    • Negro
    • Tipo A (tope de presión plano)

RoHS

Accesorio

GN 801 Soportes para tornillos de apriete (para tipo MFL)
GN 801.1 Extensores de brazo de sujeción (para tipo MFL)
GN 801.2 Extensores de brazo de sujeción (para tipo MFL)

Ocultar dibujo técnico
GN 820.5 Bridas de apriete, acero / acero inoxidable, palanca de accionamiento horizontal, con mecanismo de bloqueo, con montaje lateral Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

MFLBrazo de fijación en horquilla, con dos arandelas embridadas
MFLCBrazo de fijación en horquilla, con dos arandelas embridadas y tornillo de apriete GN 708.1
Mostrar / ocultar columnas
TamañoFH
Fuerza de apriete
en N
a ≈b1b2b3d1d2h1h2h3h4
75900203025,55,3M 54,562391119
13010003239356,5M 65,58557,51625,5
23017003743408,5M 86,5102691830
Mostrar / ocultar columnas
Tamañoh5
máx.
l1l2l3m1m2m3rsw
Intervalo de ajuste
753011830451813,5642,5215
13047,5170455526226,5612,517,5
23053196526828,524870320

Estructura y precio

Tamaño
Tipo


Material


Tamaño
Tipo


Material


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
21,13
más IVA 4,01 €
bruto 25,14 €
Peso: 0,105 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
82057000
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 200,00 € -> 10 % descuento
desde 300,00 € -> 20 % descuento
desde 400,00 € -> 30 % descuento

Recargo por compras de volúmenes reducidos:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 49,99 €
Guardar como favorito
Recomiende un producto

Disponibilidad de existencias

  • 17 unidades entregables en 1-2 días
  • 702 unidades entregables en 3-7 días
  • Para pedidos de 703 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.

Datos CAD

Otros formatos de datos

Inicio de sesión rápido

Para obtener datos CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que estuviera completamente registrado.

Tutorial de descarga de datos CAD Acerca las descargas de datos CAD

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

GN 820.5-75-MFL-STGN 820.5-75-MFL-NIGN 820.5-75-MFLC-STGN 820.5-75-MFLC-NIGN 820.5-130-MFL-STGN 820.5-130-MFL-NIGN 820.5-130-MFLC-STGN 820.5-130-MFLC-NIGN 820.5-230-MFL-STGN 820.5-230-MFL-NIGN 820.5-230-MFLC-STGN 820.5-230-MFLC-NI

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada