GN 820.5 Sauterelles Acier/inox, levier d’actionnement horizontal, avec mécanisme de verrouillage, support latéral

Sauterelles GN 820.5: Acier/inox, levier d’actionnement horizontal, avec mécanisme de verrouillage, support latéral
Matériau: ST - Acier
Type: MFLC - Bras de serrage à fourche, équipé de deux rondelles à collerette et d’une vis de serrage GN 708.1
Inox-classe-de-qualite-2

Famille de produits Inox, classe de qualité 2

La gamme de produits Ganter comprend un grand nombre de pièces standard en acier inoxydable de haute qualité. Leurs propriétés exceptionnelles leur permettent d'être utilisées dans des secteurs industriels très divers. Leur résistance à la corrosion et, tout particulièrement, à la rouille, contribue à préserver la valeur des machines et des équipements et à en assurer la longévité.

Pour mieux les différencier, les différentes qualités d'aciers inoxydables utilisés par Ganter sont classées en plusieurs catégories:

Edelstahl Güteklasse 1 Inox, classe de qualité 1

Edelstahl Güteklasse 2 Inox, classe de qualité 2

Edelstahl Güteklasse 4 Inox, classe de qualité 4

Afficher des informations détaillées sur les classes de qualité de l'acier inoxydable

Afficher tous les produits en acier inoxydable

Description du produit

En position serrée, les sauterelles GN 820.5 sont parfaitement verrouillées pour éviter tout relâchement accidentel ou sous l’effet des vibrations. Il suffit de débloquer le dispositif de verrouillage d’une seule main pour desserrer.

Le serrage fait appel au principe de la genouillère, le levier de serrage et le bras de serrage se déplaçant dans des directions opposées. La surface de montage, tournée à 90°, permet une installation compacte à proximité du point de serrage. Autre particularité de ce dispositif de serrage : sa faible hauteur totale en position serrée.

Les sauterelles avec bras de serrage à fourche de type MFL intègrent une vis adaptée à l’application insérée dans deux rondelles à collerette. Une vis de serrage avec patin en caoutchouc est également fournie avec le type MFLC.

Spécifications

Mécanisme de tension

  • AcierST
    • Pièces en tôle d’acier
      Acier de cémentation C10, zingué, finition passivée bleue
    • Boulon de palier trempé
  • InoxNI AISI 304
  • Toutes les pièces mobiles sont lubrifiées avec une graisse spéciale

Poignée
Plastique
Rouge, résistant aux huiles


Rondelles à collerette GN 898

  • Acier
    Zingué, passivé bleu pour ST
  • Inox AISI 304 pour NI

Vis de serrage GN 708.1 pour type MFLC

  • Acier zingué, finition passivée bleue pour ST
  • Inox AISI 304 pour NI
  • Patin
    Caoutchouc néoprène (CR)
    • Dureté de 85 Shore A ≈
    • Vulcanisé
    • Noir
    • Type A (zone de pression plate)

RoHS

Accessoire

GN 801 Supports pour vis de serrage (pour type MFL)
GN 801.1 Rallonges de bras de serrage (pour type MFL)
GN 801.2 Rallonges de bras de serrage (pour type MFL)

Masquer schéma technique
GN 820.5 Sauterelles, en acier/inox, levier d’actionnement horizontal, avec mécanisme de verrouillage, support latéral schéma

Options d'article/Tableau

Type

MFLBras de serrage à fourche, équipé de deux rondelles à collerette
MFLCBras de serrage à fourche, équipé de deux rondelles à collerette et d’une vis de serrage GN 708.1
Afficher/Masquer colonnes
TailleFH
Force de serrage
en N
a ≈b1b2b3d1d2h1h2h3h4
75900203025,55,3M 54,562391119
13010003239356,5M 65,58557,51625,5
23017003743408,5M 86,5102691830
Afficher/Masquer colonnes
Tailleh5
max.
l1l2l3m1m2m3rsw
Plage de réglage
753011830451813,5642,5215
13047,5170455526226,5612,517,5
23053196526828,524870320

Configuration et prix

Taille
Type


Matériau


Taille
Type


Matériau


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
21,13 €
plus TVA 4,01 €
brute 25,14 €
Poids: 0,105 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
82057000
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
  • 7 pièces livrables en 1-2 jours
  • 667 pièces livrables en 3-7 jours
  • Pour les commandes de 668 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.
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
GN 820.5-75-MFL-STGN 820.5-75-MFL-NIGN 820.5-75-MFLC-STGN 820.5-75-MFLC-NIGN 820.5-130-MFL-STGN 820.5-130-MFL-NIGN 820.5-130-MFLC-STGN 820.5-130-MFLC-NIGN 820.5-230-MFL-STGN 820.5-230-MFL-NIGN 820.5-230-MFLC-STGN 820.5-230-MFLC-NI

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique