GN 820.5 Attrezzi di serraggio rapido Acciaio/acciaio INOX, leva di azionamento orizzontale, con meccanismo di bloccaggio, con base di fissaggio laterale

Attrezzi di serraggio rapido GN 820.5: Acciaio/acciaio INOX, leva di azionamento orizzontale, con meccanismo di bloccaggio, con base di fissaggio laterale
Materiale: ST - Acciaio
Tipo: MFLC - Braccio di bloccaggio a forcella, con due rondelle flangiate e vite di bloccaggio GN 708.1
Acciaio-inox-in-classe-di-qualita-2

Famiglia di prodotti Acciaio inox in classe di qualità 2

La gamma di prodotti Ganter comprende numerosi componenti standard realizzati in acciai inossidabili di alta qualità. Grazie alle loro proprietà straordinarie, questi materiali sono utilizzati in un'ampia gamma di settori. La loro resistenza alla corrosione e alla ruggine, in particolare, assicura lunga durata a macchine e attrezzature e ne mantiene inalterato il valore.

Per differenziarli facilmente, gli acciai inox utilizzati da Ganter sono suddivisi in classi di qualità:

Edelstahl Güteklasse 1 Acciaio inox in classe di qualità 1

Edelstahl Güteklasse 2 Acciaio inox in classe di qualità 2

Edelstahl Güteklasse 4 Acciaio inox in classe di qualità 4

Mostra informazioni dettagliate sulle classi di qualità dell'acciaio inossidabile

Mostra tutti i prodotti in acciaio inox

Descrizione del prodotto

Attrezzi di serraggio GN 820.5 sono provvisti di un blocco di sicurezza che ne impedisce lo sgancio accidentale o per effetto delle vibrazioni. Per sganciare il morsetto, è sufficiente azionare il blocco con una sola mano.

Il sistema di serraggio si basa sul principio della leva a ginocchiera, con la leva di bloccaggio e il braccio di bloccaggio che si muovono in direzioni opposte. La superficie di montaggio, ruotata di 90°, consente un'installazione compatta in prossimità del punto di bloccaggio. L'altezza complessiva ridotta in posizione di bloccaggio è un'altra caratteristica distintiva di questi morsetti.

Gli attrezzi di serraggio con braccio di bloccaggio a forcella del tipo MFL consentono il montaggio di una vite specifica per l'applicazione tramite due rondelle flangiate. Il modello MFLC è inoltre dotato di una vite di bloccaggio con spintore in gomma.

Specifiche

Meccanismo di bloccaggio

  • AcciaioST
    • Parti in lamiera
      Acciaio da cementazione C10, zincato, passivato blu
    • Bullone di supporto temprato
  • Acciaio INOXNI AISI 304
  • Parti in movimento lubrificate con grasso speciale

Impugnatura
Plastica
Colore rosso, resistente all'olio


Rondelle flangiate GN 898

  • Acciaio
    Zincato, finitura passivata blu per ST
  • Acciaio INOX AISI 304 per NI

Vite di bloccaggio GN 708.1 per il tipo MFLC

  • Acciaio, zincato, passivato blu per ST
  • Acciaio INOX AISI 304 per NI
  • Spintore
    Gomma cloroprene (CR)
    • Durezza 85 Shore A ≈
    • Vulcanizzata
    • Colore nero
    • Tipo A (superficie di pressione piatta)

RoHS

Accessorio

GN 801 Supporti per viti di bloccaggio (per tipo MFL)
GN 801.1 Prolunghe per bracci di bloccaggio (per tipo MFL)
GN 801.2 Prolunghe per bracci di bloccaggio (per tipo MFL)

Nascondi disegno tecnico
GN 820.5 Attrezzi di serraggio rapido, acciaio/acciaio INOX, leva di azionamento orizzontale, con meccanismo di bloccaggio, con base di fissaggio laterale disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

MFLBraccio di bloccaggio a forcella, con due rondelle flangiate
MFLCBraccio di bloccaggio a forcella, con due rondelle flangiate e vite di bloccaggio GN 708.1
Mostra / Nascondi colonne
MisuraFH
Forza di serraggio
in N
a ≈b1b2b3d1d2h1h2h3h4
75900203025,55,3M 54,562391119
13010003239356,5M 65,58557,51625,5
23017003743408,5M 86,5102691830
Mostra / Nascondi colonne
Misurah5
max.
l1l2l3m1m2m3rsw
Intervallo regolabile
753011830451813,5642,5215
13047,5170455526226,5612,517,5
23053196526828,524870320

Selezione e configurazione articolo

Misura
Tipo


Materiale


Misura
Tipo


Materiale


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
21,13
più IVA 4,01 €
lordo 25,14 €
Peso: 0,105 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
82057000
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
  • 21 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • 706 pezzi consegnabili in 3-7 giorni
  • Per ordini di 707 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Tutorial per il download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 820.5-75-MFL-STGN 820.5-75-MFL-NIGN 820.5-75-MFLC-STGN 820.5-75-MFLC-NIGN 820.5-130-MFL-STGN 820.5-130-MFL-NIGN 820.5-130-MFLC-STGN 820.5-130-MFLC-NIGN 820.5-230-MFL-STGN 820.5-230-MFL-NIGN 820.5-230-MFLC-STGN 820.5-230-MFLC-NI

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico