GN 716 Posicionadores con empujador lateral Tipo de montaje a presión

Posicionadores con empujador lateral GN 716: Tipo de montaje a presión
Tipo: ENI - un lado, esfera de acero inoxidable

Descripción del producto

Los posicionadores con empujador lateral GN 716 han sido diseñados para sujetar, posicionar y presionar una pieza de trabajo.

Para asegurar un agarre eficiente, deben introducirse a presión en el orificio de alojamiento al menos en la dimensión l3.

Especificación

  • Casquillo
    Acero, pavonado

  • Casquillo (guía de la esfera)
    • Tipo ENI / EKU: Plástico
    • Tipo EST / BST: Acero, pavonado

  • Esfera
    • Tipo ENI: Acero inoxidable
    • Tipo EKU: Plástico
    • Tipo EST / BST: Acero

  • Muelle
    • Tipo ENI / EKU: Acero inoxidable
    • Tipo EST / BST: Plástico elástico

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 716 Posicionadores con empujador lateral, tipo de montaje a presión Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ENIun lado, esfera de acero inoxidable
EKUun lado, esfera de plástico
ESTun lado, esfera de acero
BSTambos lados, esfera de acero
Mostrar / ocultar columnas
Tipod1d2bl1l2l3sCarga del muelle en N ≈
inicial

final
Orificio de alojamiento
H8
ENI / EKU833,2253,660,92,56,58
ENI / EKU1044304,2714,5910
ENI / EKU1255354,891,56,51312
ENI / EKU146,55,4405,8101,881814
EST105,54,5307815016010
EST126,55,535891,56027012
EST1486,540910210038014
BST165,515357111,53619016
BST186,517408121,83827018
BST22821459152,54041022

Estructura y precio

Diámetro externo d1
Tipo




Diámetro externo d1
Tipo




Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
9,40
más IVA 1,79 €
bruto 11,19 €
Peso: 0,009 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73182900
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 200,00 € -> 10 % descuento
desde 300,00 € -> 20 % descuento
desde 400,00 € -> 30 % descuento

Recargo por compras de volúmenes reducidos:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 49,99 €
Guardar como favorito
Recomiende un producto

Disponibilidad de existencias

  • 2091 unidades entregables en 1-2 días
  • 2121 unidades entregables en 3-7 días
  • Para pedidos de 2122 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.

Datos CAD

Otros formatos de datos

Inicio de sesión rápido

Para obtener datos CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que estuviera completamente registrado.

Tutorial de descarga de datos CAD Acerca las descargas de datos CAD

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

GN 716-8-ENIGN 716-8-EKUGN 716-10-ENIGN 716-10-EKUGN 716-12-ENIGN 716-12-EKUGN 716-14-ENIGN 716-14-EKUGN 716-10-ESTGN 716-12-ESTGN 716-14-ESTGN 716-16-BSTGN 716-18-BSTGN 716-22-BST

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada