GN 716 Poussoirs à pression latérale De type poussoir

Poussoirs à pression latérale GN 716: De type poussoir
Type: ENI - un côté, bille en inox

Description du produit

Les poussoirs à pression latérale GN 716 sont conçus pour maintenir, positionner et localiser une pièce.

Ils doivent être enfoncés dans le logement d'au moins la dimension l3, afin d'assurer une tenue positive.

Spécifications

  • Logement
    Acier, noirci

  • Manchon (pour bille)
    • Type ENI/EKU : Plastique
    • Type EST/BST : Acier, noirci

  • Bille
    • Type ENI : Inox
    • Type EKU : Plastique
    • Type EST/BST : Acier

  • Ressort
    • Type ENI/EKU : Inox
    • Type EST/BST : plastique souple

RoHS

Masquer schéma technique
GN 716 Poussoirs à pression latérale, de type poussoir schéma

Options d'article/Tableau

Type

ENIun côté, bille en inox
EKUun côté, bille en plastique
ESTun côté, bille en acier
BSTdes deux côtés, bille en acier
Afficher/Masquer colonnes
Typed1d2bl1l2l3sCharge du ressort en N ≈
Initiale

finale
Alésage de positionnement
H8
ENI / EKU833,2253,660,92,56,58
ENI / EKU1044304,2714,5910
ENI / EKU1255354,891,56,51312
ENI / EKU146,55,4405,8101,881814
EST105,54,5307815016010
EST126,55,535891,56027012
EST1486,540910210038014
BST165,515357111,53619016
BST186,517408121,83827018
BST22821459152,54041022

Configuration et prix

Diamètre extérieur d1
Type




Diamètre extérieur d1
Type




Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
9,40
plus TVA 1,79 €
brute 11,19 €
En stock
Poids: 0,009 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73182900
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
Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 716-8-ENIGN 716-8-EKUGN 716-10-ENIGN 716-10-EKUGN 716-12-ENIGN 716-12-EKUGN 716-14-ENIGN 716-14-EKUGN 716-10-ESTGN 716-12-ESTGN 716-14-ESTGN 716-16-BSTGN 716-18-BSTGN 716-22-BST

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique