GN 8620 Attrezzi di serraggio pneumatici Alluminio, azionamento pneumatico

Attrezzi di serraggio pneumatici GN 8620: Alluminio, azionamento pneumatico
Tipo: S - Con braccio di serraggio

Descrizione del prodotto

Gli attrezzi di serraggio GN 8620 consentono di trattenere e posizionare componenti, come pannelli di lamiera, in processi di saldatura automatizzata o di afferrare e bloccare componenti in meccanismi di trasferimento e montaggio. Il braccio di serraggio trasmette la forza di tensionamento o di bloccaggio, generata da un sistema pneumatico, dal meccanismo della leva articolata al pezzo in lavorazione. Il rapido movimento oscillante consente tempi di ciclo brevi. Lo smorzamento pneumatico in posizione finale assicura un movimento fluido e delicato.

L'angolo di apertura del braccio di serraggio si può regolare o limitare in qualsiasi posizione. Le posizioni finali vengono rilevate dai sensori integrati nel meccanismo interno e non richiedono regolazioni. L'intero meccanismo è incapsulato in un corpo di contenimento in alluminio che lo protegge da sporco e acqua nebulizzata. Il corpo di contenimento rinforzato e dal peso ottimizzato, i cuscinetti a rullini di alta qualità e gli snodi del meccanismo interno garantiscono una lunga durata.

Specifiche

Corpo di contenimento
Alluminio


Albero quadro
Acciaio, nitrurato


Cilindro pneumatico a doppio effetto
Intervallo di pressione da 2 a 8 bar


Sensore induttivo
Lega di zinco pressofusa


Braccio di serraggio per il tipo S
Alluminio, anodizzato, colore naturale
Elemento di serraggio in acciaio, zincato, passivato blu


RoHS

Accessorio

DIN 6325 Perni di riferimento
DIN 7979 Perni di riferimento
GN 330 Cavi con connettore (4 poli, lunghezza 5 o 10 metri)

Nascondi disegno tecnico
GN 8620 Attrezzo di serraggio, alluminio, azionamento pneumatico disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

SCon braccio di serraggio
OSenza braccio di serraggio

Uscita commutatore

PPNP
Mostra / Nascondi colonne
Misura
(Ø pistone)
max
coppia di serraggio
a 5 bar
in Nm
FS
Forza di serraggio
al raggio r
a 5 bar
in N ≈
FH
Capacità di ritegno
al raggio r
in N
a ±0,05b1b2b3b4b5dh1
max
h2
255053080033,55334,5463436G 1/8210130
4013011103240475533,5484034,5G 1/8260162,5
6339027001041071,57851,5534654G 1/4332,5212
Mostra / Nascondi colonne
Misura
(Ø pistone)
h3h4 ±0,05h5 +0,1/0k1k2k3k4l1l2l3l4 ±0,1nrs
Quadro
25281784444,51324360446 H79312
404025844,4431766283608 H711716
635536,597,51277,52291061129312 N914422

Selezione e configurazione articolo

Misura
Tipo


Uscita commutatore

Misura
Tipo


Uscita commutatore

Dimensioni di fissaggio e montaggio

Durante il montaggio, tutti i fori laterali devono essere utilizzati per le viti di montaggio e i perni di riferimento. Per il montaggio laterale, in alternativa al posizionamento mediante perni di riferimento, è possibile utilizzare una chiavetta parallela nell'apposita cava, così da consentire una regolazione parallela in combinazione con i fori di fissaggio asolati presenti sul lato dell'applicazione.

I collegamenti dell'aria si trovano sul lato frontale e posteriore. I collegamenti inutilizzati devono essere chiusi con i tappi ciechi in dotazione.

f2b8ad99-8520-4706-8dc9-83cf20a524ce
6eac4332-c04b-41eb-8a74-e43324908bf4
0ca8dad5-a9fa-431a-8965-7cebf8e7e106

Esempio di applicazione

9b4dea14-da1f-467a-a4c6-ed57392de917

Informazioni sulla sicurezza

Attenersi alle istruzioni operative durante l'installazione, la messa in funzione iniziale e l'utilizzo. Le istruzioni sono accluse al prodotto e si trovano in formato digitale nella pagina del prodotto sul sito ganternorm.com.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
382,69 €
più IVA 72,71 €
lordo 455,40 €
Peso: 1,680 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84662098
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Disponibilità delle scorte

  • 4 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 5 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Tutorial per il download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 8620-25-S-PGN 8620-25-O-PGN 8620-40-S-PGN 8620-40-O-PGN 8620-63-S-PGN 8620-63-O-P

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico