GN 823 Pistoncini di posizionamento a molla Acciaio/acciaio INOX, con leva di azionamento, con filettatura esterna

Pistoncini di posizionamento a molla GN 823: Acciaio/acciaio INOX, con leva di azionamento, con filettatura esterna
Materiale: ST - Acciaio
Tipo: B - Senza posizione di arresto
Acciaio-inox-in-classe-di-qualita-1

Famiglia di prodotti Acciaio inox in classe di qualità 1

La gamma di prodotti Ganter comprende numerosi componenti standard realizzati in acciai inossidabili di alta qualità. Grazie alle loro proprietà straordinarie, questi materiali sono utilizzati in un'ampia gamma di settori. La loro resistenza alla corrosione e alla ruggine, in particolare, assicura lunga durata a macchine e attrezzature e ne mantiene inalterato il valore.

Per differenziarli facilmente, gli acciai inox utilizzati da Ganter sono suddivisi in classi di qualità:

Edelstahl Güteklasse 1 Acciaio inox in classe di qualità 1

Edelstahl Güteklasse 2 Acciaio inox in classe di qualità 2

Edelstahl Güteklasse 4 Acciaio inox in classe di qualità 4

Mostra informazioni dettagliate sulle classi di qualità dell'acciaio inossidabile

Mostra tutti i prodotti in acciaio inox

Descrizione del prodotto

I pistoncini di posizionamento a molla GN 823 con leva di azionamento trovano impiego, ad esempio, per bloccare una rulliera nella sua guida. Il puntale rientra alla semplice pressione della leva di azionamento.

Il tipo C si può anche azionare tirando e bloccando il puntale in posizione rientrata (posizione di arresto).

Specifiche

Guida

  • AcciaioST
    Zincata, passivata blu
  • Acciaio INOXNI AISI 303

Puntale
Acciaio INOX AISI 303


Leva
Plastica, poliftalammide (PPA)

  • Rinforzo in fibra di vetro
  • neroSWSW

Molla di compressione
Acciaio INOX AISI 302


RoHS

Accessorio

GN 412.2 Bussole di posizionamento (con collare)
GN 412.4 Bussole di posizionamento (con collare)
GN 412.3 Bussole di posizionamento (con cono di entrata)
GN 412.5 Bussole di posizionamento (con cono di entrata)
GN 609.5 Bussole distanziali (acciaio INOX)
GN 412.1 Flange di posizionamento (Lega di zinco pressofusa)
GN 612.1 Flange di posizionamento (Acciaio)
GN 612.1 Flange di posizionamento (Acciaio INOX)
GN 909 Dadi esagonali sottili
GN 909.5 Dadi esagonali sottili in acciaio INOX

Nascondi disegno tecnico
GN 823 Pistoncini di posizionamento a molla, acciaio/acciaio INOX, con leva di azionamento, con filettatura esterna disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

BSenza posizione di arresto
CCon posizione di arresto

Codifica

RFilettatura standard
FFilettatura fine
Mostra / Nascondi colonne
d1
Puntale h9
Guida +0,08 / +0,03
l1d2
Codifica R

Codifica F
d3l2l3l4l5 ≈l6 ≈l7 ≈A/FCarico molla in N ≈
Iniziale

Finale
45M 10M 10 x 117820262304715310
55M 10M 10 x 117820262304715310
67M 12M 12 x 1,52210273534063197,520
77M 12M 12 x 1,52210273534063197,520
810M 16M 16 x 1,52612334335178221234
1010M 16M 16 x 1,52612334335178221234

Selezione e configurazione articolo

Diametro d1
Lunghezza l1
Tipo


Codifica


Materiale


Colore
nero
Specifiche

Diametro d1
Lunghezza l1
Tipo


Codifica


Materiale


Colore
nero

Esempi di Applicazione GN 823

c47414db-504e-4a2d-9851-210e816b245c

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
8,28 €
più IVA 1,57 €
lordo 9,85 €
Peso: 0,026 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181900
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
  • 3 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 4 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.
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
GN 823-4-5-B-R-ST-SWGN 823-4-5-B-R-NI-SWGN 823-4-5-C-R-ST-SWGN 823-4-5-C-R-NI-SWGN 823-4-5-B-F-ST-SWGN 823-4-5-B-F-NI-SWGN 823-4-5-C-F-ST-SWGN 823-4-5-C-F-NI-SWGN 823-5-5-B-R-ST-SWGN 823-5-5-B-R-NI-SWGN 823-5-5-C-R-ST-SWGN 823-5-5-C-R-NI-SWGN 823-5-5-B-F-ST-SWGN 823-5-5-B-F-NI-SWGN 823-5-5-C-F-ST-SWGN 823-5-5-C-F-NI-SWGN 823-6-7-B-R-ST-SWGN 823-6-7-B-R-NI-SWGN 823-6-7-C-R-ST-SWGN 823-6-7-C-R-NI-SWGN 823-6-7-B-F-ST-SWGN 823-6-7-B-F-NI-SWGN 823-6-7-C-F-ST-SWGN 823-6-7-C-F-NI-SWGN 823-7-7-B-R-ST-SWGN 823-7-7-B-R-NI-SWGN 823-7-7-C-R-ST-SWGN 823-7-7-C-R-NI-SWGN 823-7-7-B-F-ST-SWGN 823-7-7-B-F-NI-SWGN 823-7-7-C-F-ST-SWGN 823-7-7-C-F-NI-SWGN 823-8-10-B-R-ST-SWGN 823-8-10-B-R-NI-SWGN 823-8-10-C-R-ST-SWGN 823-8-10-C-R-NI-SWGN 823-8-10-B-F-ST-SWGN 823-8-10-B-F-NI-SWGN 823-8-10-C-F-ST-SWGN 823-8-10-C-F-NI-SWGN 823-10-10-B-R-ST-SWGN 823-10-10-B-R-NI-SWGN 823-10-10-C-R-ST-SWGN 823-10-10-C-R-NI-SWGN 823-10-10-B-F-ST-SWGN 823-10-10-B-F-NI-SWGN 823-10-10-C-F-ST-SWGN 823-10-10-C-F-NI-SW

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico