GN 3440.1 Rotules radiales Pour plaques de base GN 3441, plastique

Rotules radiales GN 3440.1: Pour plaques de base GN 3441, plastique
Original design SJF

Description du produit

Les rotules radiales GN 3440.1 en plastique sont légers, résistants à la corrosion et isolés électriquement. Elles sont utilisées avec les plaques de base GN 3441 pour installer des appareils et des équipements et les mettre à niveau.

Le filetage interne peut être utilisé directement pour une fixation peu encombrante ou peut accueillir des goujons filetés adaptés à l'application concernée (entretoises ou broche filetées, par exemple). Les contraintes doivent être exercées via la surface plane de l'hexagone externe.

Spécifications

PlastiquePA, polyamide (PA-HP)

  • Renforcé de fibre de verre
  • Température de fonctionnement -30 °C à +100 °C
  • Noir, finition mate

RoHS

Accessoire

GN 3441 Plaque d'assise (Plastique)

Masquer schéma technique
GN 3440.1 Rotules radiales, pour plaques de base GN 3441, plastique schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2Longueur lA/FtCouple de serrage max.
en kN
14M 62116104
14M 82116106
24M 1036241610
24M 1236241612

Configuration et prix

Matériau

Diamètre d1
Filetage d2
Matériau

Diamètre d1
Filetage d2

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
1,12
plus TVA 0,21 €
brute 1,33 €
ELESA Code: 300011
Description: SJF-14-M6
Poids: 0,010 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39269097
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 200,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 300,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 400,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Disponibilité des stocks

  • 191 pièces livrables en 1-2 jours
  • 563 pièces livrables en 3-7 jours
  • 935 pièces livrables en 5-9 jours
  • Pour les commandes de 936 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 3440.1-PA-14-M6GN 3440.1-PA-14-M8GN 3440.1-PA-24-M10GN 3440.1-PA-24-M12

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique