Les goujons filetés GN 3440 en plastique sont légers, résistants à la corrosion et isolés électriquement. Ils sont utilisés avec les plaques de base GN 3441 pour installer des appareils et des équipements et les mettre à niveau.
Les capacités de charge statique indiquées dans le tableau sont données à titre indicatif ; les dépasser peut entraîner une déformation ou une défaillance des composants.
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Configuration et prix
Compatibilité / Instructions de montage
Pièce sélectionnée (Comment commander)
Total (net)
1,19
€
plus TVA 0,23 €
brute 1,42 €
Délai de livraison 3-7 jours
ELESA Code: 317121-BP
Description: STP-14-M8x44-BP
Poids: 0,008 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé. Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial ! Téléphone+49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39269097
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de : à partir de 200,00 € -> 10 % de réduction à partir de 300,00 € -> 20 % de réduction à partir de 400,00 € -> 30 % de réduction
Supplément pour achats de faible volume : -> 15,00 Euro pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 € -> 10,00 Euro pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €