DIN 3017 Colliers de serrage Acier / inox

Colliers de serrage DIN 3017: Acier / inox
Matériau: W1 - Acier
Inox-classe-de-qualite-2

Famille de produits Inox, classe de qualité 2

La gamme de produits Ganter comprend un grand nombre de pièces standard en acier inoxydable de haute qualité. Leurs propriétés exceptionnelles leur permettent d'être utilisées dans des secteurs industriels très divers. Leur résistance à la corrosion et, tout particulièrement, à la rouille, contribue à préserver la valeur des machines et des équipements et à en assurer la longévité.

Pour mieux les différencier, les différentes qualités d'aciers inoxydables utilisés par Ganter sont classées en plusieurs catégories:

Edelstahl Güteklasse 1 Inox, classe de qualité 1

Edelstahl Güteklasse 2 Inox, classe de qualité 2

Edelstahl Güteklasse 4 Inox, classe de qualité 4

Afficher des informations détaillées sur les classes de qualité de l'acier inoxydable

Afficher tous les produits en acier inoxydable

Description du produit

Les colliers de serrage DIN 3017 servent à fixer les tuyaux sur les raccords cannelés et les mamelons pour tuyau. Le mécanisme à vis permet de raccourcir le bracelet lors du serrage. La pression exercée sur le matériau souple du tuyau permet d'assurer une bonne étanchéité et d'éviter tout glissement du collier. Les colliers de serrage offrent une large plage de serrage.

La force d'arrachement du raccord et son étanchéité dépendent grandement de la nature du tuyau et de la géométrie du raccord, ces propriétés pouvant être améliorées par un montage correct. Le diamètre réel de serrage doit être proche du diamètre nominal maximal du collier, de manière à éviter que l'extrémité du bracelet ne dépasse trop.

Le couple de serrage recommandé correspond à celui du collier de serrage. Selon le matériau du tuyau, le collier de serrage doit être serré juste assez pour éviter toute détérioration du tuyau.

Spécifications

AcierW1
Zingué, passivé bleu


Inox AISI 304W4


RoHS

Sur demande

  • Plages de serrage supplémentaires
  • Autres matériaux
Masquer schéma technique
DIN 3017 Colliers de serrage, acier / inox schéma

Options d'article/Tableau

Type

AAvec mécanisme à vis sans fin
Afficher/Masquer colonnes
d
Dimension nominale

Plage de serrage Ø
b1b2sCouple de serrage max
en Nm ≈
128...12911,50,72
1610...16911,50,72
2012...20911,50,73
2012...201214,30,85
2212...22911,50,73
2212...221214,30,85
2516...25911,50,73
2516...251214,30,85
2716...27911,50,73
2716...271214,30,85
3220...32911,50,73
3220...321214,30,85
3523...35911,50,73
3523...351214,30,85
4025...40911,50,73
4025...401214,30,85
4530...45911,50,73
4530...451214,30,85
5032...50911,50,83
5032...501214,315
6040...60911,50,83
6040...601214,315
7050...70911,50,83
7050...701214,315
8060...80911,50,83
8060...801214,315
9070...90911,50,83
9070...901214,315
10080...100911,50,83
10080...101214,315
11090...110911,50,83
11090...1101214,315
120100...120911,50,83
120100...1201214,315
130110...130911,50,83
130110...1301214,315

Configuration et prix

Type

Diamètre d
Largeur du bracelet b1
Matériau


Caractéristiques

Type

Diamètre d
Largeur du bracelet b1
Matériau


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
0,61 €
plus TVA 0,12 €
brute 0,73 €
Poids: 0,009 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73269098
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 200,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 300,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 400,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Disponibilité des stocks

  • 682 pièces livrables en 1-2 jours
  • Pour les commandes de 683 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.

Données CAO

Tutoriel sur le téléchargement CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

DIN 3017-A-12-9-W1DIN 3017-A-12-9-W4DIN 3017-A-16-9-W1DIN 3017-A-16-9-W4DIN 3017-A-20-9-W1DIN 3017-A-20-9-W4DIN 3017-A-20-12-W1DIN 3017-A-20-12-W4DIN 3017-A-22-9-W1DIN 3017-A-22-9-W4DIN 3017-A-22-12-W1DIN 3017-A-22-12-W4DIN 3017-A-25-9-W1DIN 3017-A-25-9-W4DIN 3017-A-25-12-W1DIN 3017-A-25-12-W4DIN 3017-A-27-9-W1DIN 3017-A-27-9-W4DIN 3017-A-27-12-W1DIN 3017-A-27-12-W4DIN 3017-A-32-9-W1DIN 3017-A-32-9-W4DIN 3017-A-32-12-W1DIN 3017-A-32-12-W4DIN 3017-A-35-9-W1DIN 3017-A-35-9-W4DIN 3017-A-35-12-W1DIN 3017-A-35-12-W4DIN 3017-A-40-9-W1DIN 3017-A-40-9-W4DIN 3017-A-40-12-W1DIN 3017-A-40-12-W4DIN 3017-A-45-9-W1DIN 3017-A-45-9-W4DIN 3017-A-45-12-W1DIN 3017-A-45-12-W4DIN 3017-A-50-9-W1DIN 3017-A-50-9-W4DIN 3017-A-50-12-W1DIN 3017-A-50-12-W4DIN 3017-A-60-9-W1DIN 3017-A-60-9-W4DIN 3017-A-60-12-W1DIN 3017-A-60-12-W4DIN 3017-A-70-9-W1DIN 3017-A-70-9-W4DIN 3017-A-70-12-W1DIN 3017-A-70-12-W4DIN 3017-A-80-9-W1DIN 3017-A-80-9-W4DIN 3017-A-80-12-W1DIN 3017-A-80-12-W4DIN 3017-A-90-9-W1DIN 3017-A-90-9-W4DIN 3017-A-90-12-W1DIN 3017-A-90-12-W4DIN 3017-A-100-9-W1DIN 3017-A-100-9-W4DIN 3017-A-100-12-W1DIN 3017-A-100-12-W4DIN 3017-A-110-9-W1DIN 3017-A-110-9-W4DIN 3017-A-110-12-W1DIN 3017-A-110-12-W4DIN 3017-A-120-9-W1DIN 3017-A-120-9-W4DIN 3017-A-120-12-W1DIN 3017-A-120-12-W4DIN 3017-A-130-9-W1DIN 3017-A-130-9-W4DIN 3017-A-130-12-W1DIN 3017-A-130-12-W4

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique