GN 117 Loquets Acier, manipulation par bouton étoile

Loquets GN 117: Acier, manipulation par bouton étoile

Description du produit

Les loquets à came GN 117 se verrouillent par une opération de rotation dans le sens horaire (à droite) qui déplace le loquet à came en position de verrouillage derrière le cadre de la porte. Les loquets sont résistants aux vibrations et présentent une plage d'insertion de 10 mm. À noter que son installation est simple et donc peu coûteuse.

Avec les différentes pièces disponibles (boulons et entretoises), l'épaisseur T1...T7 de la porte peut aller de 1,5 à 12 mm et l'épaisseur Z1...Z15 du châssis peut aller de 0 à 51 mm.

Spécifications

Loquet à came
Tôle d'acier
zingué, passivé bleu


Bouton
Plastique, Polyamide (PA)
noir mat


Boulon / Entretoise
Acier
zingué, passivé bleu


Autres pièces
Acier zingué, passivé bleu
ou inox


RoHS

Masquer schéma technique
GN 117 Loquets, acier, manipulation par bouton étoile schéma

Options d'article/Tableau

Type

SGavec bouton étoile
Afficher/Masquer colonnes
Épaisseur porteT1...T7
T 1T 2T 3T 4T 5T 6T 7
1,5...33...4,54,5...66...7,57,5...99...10,510,5...12
Afficher/Masquer colonnes
Épaisseur encadrement porte  Z1...Z15
Z 1Z 2Z 3Z 4Z 5Z 6Z 7Z 8Z 9Z 10Z 11Z 12Z 13Z 14Z 15
0...93...126...159...1812...2115...2418...2721...3024...3327...3630...3933...4236 ...4539...4842...51
Afficher/Masquer colonnes
Longueur max. boulon lmax. pour
T+Z

T + Z

T + Z

T + Z

T + Z

T + Z

T + Z

T + Z

T + Z

T + Z

T + Z

T + Z
<= 13,5<= 18<= 22,5<= 27<= 31,5<= 36<= 40,5<= 45<= 49,5<= 54<= 58,5<= 63
3135,54044,54953,55862,56771,57680,5

Configuration et prix

Type

Épaisseur de la porte T
Épaisseur de l'encadrement de porte Z
Type

Épaisseur de la porte T
Épaisseur de l'encadrement de porte Z

Instructions de construction et de montage

0049ffa9-6aa1-40d0-bc2d-4bbcb09c5317

En tournant le loquet dans le sens horaire (vers la droite), la came crantée à ressort se déplace vers le haut derrière le châssis de la porte et la tire vers l'intérieur.

Grâce à la grande plage d'insertion de la came (10 mm), ces loquets peuvent facilement être utilisés sur des portes équipées de bandes d'étanchéité. Au moment de choisir l'épaisseur Z du châssis de porte, il peut être nécessaire de tenir compte de l'épaisseur du joint.

Les deux disques-ressorts placés dans l'axe du loquet à came exercent une pression suffisante pour empêcher le loquet de s'ouvrir de lui-même en cas de vibrations.

Pour l'installation, un trou unique doit être pratiqué dans la porte, comme illustré dans le schéma d'ensemble.

Le boulon d'actionnement du loquet s'insère dans le trou par l'avant. L'entretoise, le loquet à came et les disques-ressorts sont ensuite poussés successivement par l'arrière sur le boulon d'actionnement.

L'écrou autobloquant doit ensuite être ajusté pour permettre au loquet de se déplacer librement.

0cec5b05-74fe-4931-9c11-ab06b7f60de3

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
11,45 €
plus TVA 2,18 €
brute 13,63 €
Poids: 0,140 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
83089000
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 200,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 300,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 400,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Disponibilité des stocks

  • 122 pièces livrables en 1-2 jours
  • Pour les commandes de 123 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 117-SG-T1-Z1GN 117-SG-T2-Z1GN 117-SG-T3-Z1GN 117-SG-T4-Z1GN 117-SG-T5-Z1GN 117-SG-T6-Z1GN 117-SG-T7-Z1GN 117-SG-T1-Z2GN 117-SG-T2-Z2GN 117-SG-T3-Z2GN 117-SG-T4-Z2GN 117-SG-T5-Z2GN 117-SG-T6-Z2GN 117-SG-T7-Z2GN 117-SG-T1-Z3GN 117-SG-T2-Z3GN 117-SG-T3-Z3GN 117-SG-T4-Z3GN 117-SG-T5-Z3GN 117-SG-T6-Z3GN 117-SG-T7-Z3GN 117-SG-T1-Z4GN 117-SG-T2-Z4GN 117-SG-T3-Z4GN 117-SG-T4-Z4GN 117-SG-T5-Z4GN 117-SG-T6-Z4GN 117-SG-T7-Z4GN 117-SG-T1-Z5GN 117-SG-T2-Z5GN 117-SG-T3-Z5GN 117-SG-T4-Z5GN 117-SG-T5-Z5GN 117-SG-T6-Z5GN 117-SG-T7-Z5GN 117-SG-T1-Z6GN 117-SG-T2-Z6GN 117-SG-T3-Z6GN 117-SG-T4-Z6GN 117-SG-T5-Z6GN 117-SG-T6-Z6GN 117-SG-T7-Z6GN 117-SG-T1-Z7GN 117-SG-T2-Z7GN 117-SG-T3-Z7GN 117-SG-T4-Z7GN 117-SG-T5-Z7GN 117-SG-T6-Z7GN 117-SG-T7-Z7GN 117-SG-T1-Z8GN 117-SG-T2-Z8GN 117-SG-T3-Z8GN 117-SG-T4-Z8GN 117-SG-T5-Z8GN 117-SG-T6-Z8GN 117-SG-T7-Z8GN 117-SG-T1-Z9GN 117-SG-T2-Z9GN 117-SG-T3-Z9GN 117-SG-T4-Z9GN 117-SG-T5-Z9GN 117-SG-T6-Z9GN 117-SG-T7-Z9GN 117-SG-T1-Z10GN 117-SG-T2-Z10GN 117-SG-T3-Z10GN 117-SG-T4-Z10GN 117-SG-T5-Z10GN 117-SG-T6-Z10GN 117-SG-T7-Z10GN 117-SG-T1-Z11GN 117-SG-T2-Z11GN 117-SG-T3-Z11GN 117-SG-T4-Z11GN 117-SG-T5-Z11GN 117-SG-T6-Z11GN 117-SG-T7-Z11GN 117-SG-T1-Z12GN 117-SG-T2-Z12GN 117-SG-T3-Z12GN 117-SG-T4-Z12GN 117-SG-T5-Z12GN 117-SG-T6-Z12GN 117-SG-T7-Z12GN 117-SG-T1-Z13GN 117-SG-T2-Z13GN 117-SG-T3-Z13GN 117-SG-T4-Z13GN 117-SG-T5-Z13GN 117-SG-T6-Z13GN 117-SG-T7-Z13GN 117-SG-T1-Z14GN 117-SG-T2-Z14GN 117-SG-T3-Z14GN 117-SG-T4-Z14GN 117-SG-T5-Z14GN 117-SG-T6-Z14GN 117-SG-T7-Z14GN 117-SG-T1-Z15GN 117-SG-T2-Z15GN 117-SG-T3-Z15GN 117-SG-T4-Z15GN 117-SG-T5-Z15GN 117-SG-T6-Z15GN 117-SG-T7-Z15

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique