GN 217 Loquets Bouton plastique / bras de verrouillage acier, manipulation avec bouton étoile, avec / sans verrou

Loquets GN 217: Bouton plastique / bras de verrouillage acier, manipulation avec bouton étoile, avec / sans verrou
Original design
code: VC.308 / VC.309
Spécification: A - avec loquet droit
Version: OS - sans verrou, mobile de 90°

Description du produit

Les loquets GN 217 se verrouillent par une opération de rotation limitée à 90° qui déplace le bras de verrouillage en position de verrouillage derrière le cadre de la porte.

Les bras de verrouillage sont disponibles sous différents angles de pliage pour un écartement de 10 (type A) et 18 mm (type B) de la surface. Le positionnement du rayon de rotation de 90° est déterminé par l’orientation de l’encoche dans le trou de montage. Le bras de verrouillage peut par ailleurs être monté dans différentes positions, par paliers de 90°.

Les loquets à came avec verrouillage sont fournis avec deux clés. La clé peut être retirée dans les deux positions finales.

Pour les pièces conçues pour des loquets à crochet différents, 400 modèles de loquets à crochet différents sont disponibles avec des clés numérotées.

Spécifications

Bouton
Plastique, Polypropylène (PP)

  • Température de fonctionnement 0 °C à +90 °C
  • noir mat

Bras de verrouillage
Tôle acier, zingué


Clé
Laiton nickelé


Autres pièces
Acier zingué resp. laiton
ou inox


RoHS

Sur demande

  • Même loquet
  • Différents loquets à crochet, avec clé générale
Masquer schéma technique
GN 217 Loquets, Bouton plastique / bras de verrouillage acier, avec / sans verrou schéma

Options d'article/Tableau

Type

Aavec loquet droit
Bavec loquet déporté

Codage

SLavec verrou à clé, verrouillable en tournant à gauche (verrouillage différent)
SRavec verrou à clé, verrouillable en tournant à droite (verrouillage différent)
OSsans verrou, mobile de 90°
Afficher/Masquer colonnes
d1a1
Type A
a2
Type B
bd2h1h2l1  ±0,5
Type A
l2 ±0,5
Type B
405048202925111018

Configuration et prix

Diamètre de la poignée d1
Spécification


Version



Diamètre de la poignée d1
Spécification


Version



Instructions de construction et de montage

98a3701b-8712-47be-9081-da2ae15b9b8e

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
11,67 €
plus TVA 2,22 €
brute 13,89 €
ELESA Code: 68111
Description: VC.308/40-SS
Poids: 0,115 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
83016000
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 200,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 300,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 400,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Disponibilité des stocks

  • 76 pièces livrables en 1-2 jours
  • 109 pièces livrables en 3-7 jours
  • 142 pièces livrables en 5-9 jours
  • Pour les commandes de 143 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 217-40-A-SLGN 217-40-B-SLGN 217-40-A-SRGN 217-40-B-SRGN 217-40-A-OSGN 217-40-B-OS

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique