JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 960 Cornières pour systèmes de profilés 30/40/45 pour largeurs de rainure 8/10, montage avec tasseaux/boulons en T

Photo

GN 960 Cornières pour systèmes de profilés 30/40/45, aluminium Type: A - sans kit d'assemblage, sans cache
Finition: SR - argenté, RAL 9006, finition texturée
Type: A - sans kit d'assemblage, sans cache
Finition: SR - argenté, RAL 9006, finition texturée
GN 960 Cornières pour systèmes de profilés 30/40/45, aluminium Type: A - sans kit d'assemblage, sans cache
Finition: SR - argenté, RAL 9006, finition texturée GN 960 Cornières pour systèmes de profilés 30/40/45, aluminium Type: A - sans kit d'assemblage, sans cache
Finition: MT - mate, rectifiée GN 960 Cornières pour systèmes de profilés 30/40/45, aluminium Type: A - sans kit d'assemblage, sans cache
Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée GN 960 Cornières pour systèmes de profilés 30/40/45, aluminium Type: B - avec kit d'assemblage + cache
Finition: MT - mate, rectifiée GN 960 Cornières pour systèmes de profilés 30/40/45, aluminium Type: B - avec kit d'assemblage + cache
Finition: SR - argenté, RAL 9006, finition texturée GN 960 Cornières pour systèmes de profilés 30/40/45, aluminium Type: B - avec kit d'assemblage + cache
Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée GN 960 Cornières pour systèmes de profilés 30/40/45, aluminium Type: C - avec kit d'assemblage, sans cache
Finition: MT - mate, rectifiée GN 960 Cornières pour systèmes de profilés 30/40/45, aluminium Type: C - avec kit d'assemblage, sans cache
Finition: SR - argenté, RAL 9006, finition texturée GN 960 Cornières pour systèmes de profilés 30/40/45, aluminium Type: C - avec kit d'assemblage, sans cache
Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée
Accessoires-pour-systemes-de-profiles

Accessoires pour systèmes de profilés

Les pièces standard de cette gamme de produits sont compatibles avec la plupart des systèmes de profilés en aluminium courants. En utilisant des ensembles assortis, les éléments standard Ganter s'associent facilement et économiquement aux profiles, sans nécessiter l'ajout fastidieux de pièces individuelles dans la commande.

  • compatibles avec les systèmes de profilés courants
  • pour des largeurs de rainure de 6, 8 et 10 mm
  • pour les profilés de 30, 40 et 45 mm

Informations complémentaires concernant les produits pour systèmes de profilés :

Description du produit

Information

Afin de mettre les cornières GN 960 en place, insérer les kits d'assemblage dans la rainure du profilé à travers l'ouverture. Une fois serré, l'écrou ou la vis sera placée transversalement et donc ancrée dans la rainure.

Pour les profilés croisés ou lors de l'utilisation de cornières avec des éléments ne disposant pas de rainure, les ergots de guidage superflus peuvent être simplement supprimés.

Après le montage, les capuchons sont clipsés grâce à quatre ergots. Ils confèrent à la cornière un aspect attractif et la protègent de la poussière.

Même après une utilisation répétée, les capuchons restent bien en place dans les cornières grâce aux pattes souples encliquetables. Si nécessaire, ils sont également disponibles individuellement sous la norme GN 963.

Spécifications

Aluminium
Moulé sous pression

  • mate, rectifiéeMT
  • plastifié
    noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
    argenté, RAL 9006, finition texturéeSRSR

Boulon en T GN 505.4
avec écrou à flasque à 6 pans DIN 6923
Acier
zingué, passivé bleu


Tasseau GN 505
avec vis à tête cylindrique DIN 7984
Acier
zingué, passivé bleu


Cache
Plastique (Polyamide PA)
noir mat


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 960 Cornières pour systèmes de profilés 30/40/45, aluminium schéma

Options d'article/Tableau

Type

Asans kit d'assemblage, sans cache
Bavec kit d'assemblage + cache
Cavec kit d'assemblage, sans cache
Afficher/Masquer colonnes
b1
Taille nominale

Taille réelle
nl1l2b2hl3l4l5l6s
3028830306,32,139,710,46,85,9
40381040408,54,149,5207,25,6
45431045458,54,1415,718,711,59,7

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Largeur b1
Largeur de la rainure n
Longueur l1
Longueur l2
Type



Finition
SR
SW

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
2,22
plus TVA 0,42 €
brute 2,64 €
En stock
Poids: 0,021 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.