A | Vis à tête cylindrique DIN 912 |
B | Vis à tête fraisée DIN 7991 |
C | Vis à tête bombée ISO 7380 |
D | Vis à tête cylindrique DIN 7984 |
b | n | d | l1 Type A | Type B | Type C | Type D | k ≈ Longueur de serrage | l2 | l3 | s ≈ | t ≈ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 6 | M 4 | 10 | 10 | - | - | ... 4 | 5 | 12 | 2,9 | 8,9 |
30 | 6 | M 4 | 12 | - | - | - | 1 ... 6 | 5 | 12 | 2,9 | 8,9 |
30 | 6 | M 4 | 16 | - | - | - | 5 ... 10 | 5 | 12 | 2,9 | 8,9 |
30 | 6 | M 5 | 10 | - | - | - | ... 3 | 5 | 12 | 2,9 | 8,9 |
30 | 6 | M 5 | 12 | 12 | - | - | 1 ... 5 | 5 | 12 | 2,9 | 8,9 |
30 | 6 | M 5 | 14 | 14 | - | - | 3 ... 7 | 5 | 12 | 2,9 | 8,9 |
30 | 6 | M 5 | 16 | - | - | - | 5 ... 9 | 5 | 12 | 2,9 | 8,9 |
30 | 6 | M 5 | 18 | - | - | - | 7 ... 11 | 5 | 12 | 2,9 | 8,9 |
30 | 6 | M 5 | 22 | - | - | - | 11 ... 15 | 5 | 12 | 2,9 | 8,9 |
30 | 6 | M 6 | - | - | - | 10 | ... 3 | 5 | 12 | 2,9 | 8,9 |
30 | 6 | M 6 | 12 | 12 | - | - | 1 ... 4 | 5 | 12 | 2,9 | 8,9 |
30 | 6 | M 6 | 14 | 14 | 14 | - | 3 ... 6 | 5 | 12 | 2,9 | 8,9 |
30 | 6 | M 6 | 16 | 16 | - | - | 5 ... 8 | 5 | 12 | 2,9 | 8,9 |
30 | 6 | M 6 | - | 18 | - | - | 7 ... 10 | 5 | 12 | 2,9 | 8,9 |
30 | 6 | M 6 | 20 | - | - | - | 9 ... 12 | 5 | 12 | 2,9 | 8,9 |
30 | 6 | M 6 | 25 | - | - | - | 14 ... 17 | 5 | 12 | 2,9 | 8,9 |
40 | 8 | M 4 | 12 | 12 | - | - | ... 5 | 7 | 15 | 4,6 | 11,4 |
40 | 8 | M 4 | 14 | - | - | - | 1 ... 7 | 7 | 15 | 4,6 | 11,4 |
40 | 8 | M 4 | 20 | - | - | - | 7 ... 13 | 7 | 15 | 4,6 | 11,4 |
40 | 8 | M 5 | 12 | - | - | - | ... 4 | 7 | 15 | 4,6 | 11,4 |
40 | 8 | M 5 | 14 | 14 | - | - | 1 ... 6 | 7 | 15 | 4,6 | 11,4 |
40 | 8 | M 5 | 16 | - | - | - | 3 ... 8 | 7 | 15 | 4,6 | 11,4 |
40 | 8 | M 5 | 18 | - | - | - | 5 ... 10 | 7 | 15 | 4,6 | 11,4 |
40 | 8 | M 5 | 20 | - | - | - | 7 ... 12 | 7 | 15 | 4,6 | 11,4 |
40 | 8 | M 5 | 22 | - | - | - | 9 ... 14 | 7 | 15 | 4,6 | 11,4 |
40 | 8 | M 5 | 25 | - | - | - | 12 ... 17 | 7 | 15 | 4,6 | 11,4 |
40 | 8 | M 6 | 14 | 14 | - | 14 | 1 ... 5 | 7 | 15 | 4,6 | 11,4 |
40 | 8 | M 6 | 16 | 16 | 16 | - | 3 ... 7 | 7 | 15 | 4,6 | 11,4 |
40 | 8 | M 6 | 18 | 18 | - | - | 5 ... 9 | 7 | 15 | 4,6 | 11,4 |
40 | 8 | M 6 | - | 20 | - | - | 7 ... 11 | 7 | 15 | 4,6 | 11,4 |
40 | 8 | M 6 | 22 | - | 22 | - | 9 ... 13 | 7 | 15 | 4,6 | 11,4 |
40 | 8 | M 6 | 28 | - | - | - | 15 ... 19 | 7 | 15 | 4,6 | 11,4 |
40 | 8 | M 8 | 14 | - | - | - | 1 ... 4 | 7 | 15 | 4,6 | 11,4 |
40 | 8 | M 8 | 16 | 16 | 16 | - | 3 ... 6 | 7 | 15 | 4,6 | 11,4 |
40 | 8 | M 8 | 18 | - | 18 | - | 5 ... 8 | 7 | 15 | 4,6 | 11,4 |
40 | 8 | M 8 | 20 | - | - | - | 7 ... 10 | 7 | 15 | 4,6 | 11,4 |
40 | 8 | M 8 | 28 | - | - | - | 15 ... 18 | 7 | 15 | 4,6 | 11,4 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM : +49 7723 6507-0