JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 963 Capuchons Plastique, pour cornières GN 960/GN 961

Photo

GN 963 Capuchons pour cornières GN 960/GN 961

Description du produit

Information

Les capuchons GN 963 conviennent à une utilisation avec les cornières pour systèmes de profilés GN 960 et GN 961. Après le montage des cornières, les capuchons sont installés grâce à leurs quatre pattes. Ils confèrent à la cornière un aspect attractif et la protègent de la poussière.

Même après une utilisation répétée, les capuchons restent bien en place dans les cornières grâce aux pattes souples encliquetables.

Spécifications

Plastique (Polyamide PA)
noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 963 Capuchons pour cornières GN 960/GN 961 schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
b
Taille nominale

Taille réelle
l1l2l3l4
3028303036,8
4038404047,2
45434545411,5

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Largeur b
Longueur l1
Longueur l2
Finition
SW

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
0,49
plus TVA 0,09 €
brute 0,58 €
En stock
Poids: 0,003 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.