JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 963 Abdeckkappen Kunststoff, für Winkel GN 960 / GN 961

Produktbild

GN 963 Abdeckkappen für Winkel GN 960 / GN 961

Produktbeschreibung

Hinweis

Die Abdeckkappen GN 963 eignen sich für die Verwendung mit Winkel für Profilsysteme GN 960 und GN 961. Sie werden nach erfolgter Montage der Winkel über vier Nasen eingeschnappt. Sie verleihen den Winkeln ein ansprechendes Aussehen und schützen diesen vor Verschmutzung.

Auch bei mehrfacher Verwendung halten die Abdeckkappen dank der elastischen Schnappnasen fest am Winkel.

Ausführung

Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)
schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 963 Abdeckkappen für Winkel GN 960 / GN 961 Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
b
Nennmaß

Istmaß
l1l2l3l4
3028303036,8
4038404047,2
45434545411,5

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Breite b
Länge l1
Länge l2
Oberfläche
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
0,49
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,09 €
brutto 0,58 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,003 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.