JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 963 Calotte di protezione Plastica, per angolari GN 960 / GN 961

Foto

GN 963 Calotte di protezione per angolari GN 960 / GN 961

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le calotte di protezione GN 963 sono adatte all'uso con angolari di collegamento per sistemi di profilati GN 960 e GN 961. Dopo il montaggio degli angolari, le calotte di protezione vengono inserite a scatto tramite quattro alette. Conferiscono agli angolari un aspetto gradevole e li proteggono dallo sporco.

Anche dopo un uso ripetuto, le calotte di protezione rimarranno saldamente fissate agli angolari grazie alle alette elastiche a scatto.

Specifiche

Plastica
Tecnopolimero (poliammide PA)
Nero, RAL 9005, finitura strutturataSWSW


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 963 Calotte di protezione per angolari GN 960 / GN 961 disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
b
Dimensione
nominale

Dimensione effettiva
l1l2l3l4
3028303036,8
4038404047,2
45434545411,5

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Larghezza b
Lunghezza l1
Lunghezza l2
Finitura
SW

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
0,49
più IVA 0,09 €
lordo 0,58 €
In magazzino
Peso: 0,003 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 50,00 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 55, in vigore dal 1° settembre 2022, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

Anche questo potrebbe interessarti...