GN 961Angolari per sistemi di profilati 30 / 40 per larghezze delle scanalature 6 / 8, montaggio con tasselli per cave a T GN 506
Foto
Tipo di angolare: A - Senza kit di montaggio, senza calotta di protezione Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata
Accessori per sistemi di profilati
Le parti standard di questa famiglia di prodotti sono compatibili con i più comuni sistemi di profilati in alluminio. Grazie ai kit di montaggio abbinati, gli elementi standard Ganter vengono collegati ai profilati in modo semplice ed economico, senza bisogno di compilare lunghi elenchi di singole parti nell'ordine.
compatibili con i comuni sistemi di profilati
per scanalature da 6, 8 e 10 mm di larghezza
per profilati di 30, 40 e 45 mm
Ulteriori informazioni sui prodotti per sistemi di profilati:
Per montare gli angolari GN 961, inserire innanzitutto i dadi dei kit di montaggio nella scanalatura del profilato, quindi montare l'angolare con la vite a testa cilindrica. Il gradino di guida del dado li posizionerà in parallelo e centrati rispetto alla scanalatura; l'elemento a molla impedisce lo scorrimento accidentale.
Per i profilati che si incrociano o quando si utilizza l'angolare con elementi senza scanalatura, i gradini di guida rimovibili possono essere semplicemente staccati.
Dopo il montaggio, le calotte di protezione vengono inserite a scatto tramite quattro alette. Conferiscono all'angolare un aspetto gradevole e lo proteggono dallo sporco.
Anche dopo un uso ripetuto, le calotte di protezione rimarranno saldamente fissate agli angolari grazie alle alette elastiche a scatto. Se necessario sono disponibili anche singolarmente con il codice GN 963.
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso. Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite. Telefono+49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine: da 175,00 € -> 10 % di sconto da 275,00 € -> 20 % di sconto da 375,00 € -> 30 % di sconto
Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi: -> 15,00 euro per valore della merce inferiore a 25,00 € -> 10,00 euro per valore della merce da 25,00 a 50,00 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 55, in vigore dal 1° settembre 2022, più IVA valida solo per la Germania.