JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 960 Escuadras para sistemas de perfilería 30 / 40 / 45 para ranuras de ancho 8 / 10, montaje con tuercas en T / tornillos en T

Foto

GN 960 Escuadras para sistemas de perfilería 30 / 40 / 45, aluminio Tipo: A - sin kit de montaje, sin tapa
Acabado: SR - plateado, RAL 9006, acabado texturado
Tipo: A - sin kit de montaje, sin tapa
Acabado: SR - plateado, RAL 9006, acabado texturado
GN 960 Escuadras para sistemas de perfilería 30 / 40 / 45, aluminio Tipo: A - sin kit de montaje, sin tapa
Acabado: SR - plateado, RAL 9006, acabado texturado GN 960 Escuadras para sistemas de perfilería 30 / 40 / 45, aluminio Tipo: A - sin kit de montaje, sin tapa
Acabado: MT - mate, mecanizado fino GN 960 Escuadras para sistemas de perfilería 30 / 40 / 45, aluminio Tipo: A - sin kit de montaje, sin tapa
Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado GN 960 Escuadras para sistemas de perfilería 30 / 40 / 45, aluminio Tipo: B - con kit de montaje, con tapa
Acabado: MT - mate, mecanizado fino GN 960 Escuadras para sistemas de perfilería 30 / 40 / 45, aluminio Tipo: B - con kit de montaje, con tapa
Acabado: SR - plateado, RAL 9006, acabado texturado GN 960 Escuadras para sistemas de perfilería 30 / 40 / 45, aluminio Tipo: B - con kit de montaje, con tapa
Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado GN 960 Escuadras para sistemas de perfilería 30 / 40 / 45, aluminio Tipo: C - con kit de montaje, sin tapa
Acabado: MT - mate, mecanizado fino GN 960 Escuadras para sistemas de perfilería 30 / 40 / 45, aluminio Tipo: C - con kit de montaje, sin tapa
Acabado: SR - plateado, RAL 9006, acabado texturado GN 960 Escuadras para sistemas de perfilería 30 / 40 / 45, aluminio Tipo: C - con kit de montaje, sin tapa
Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado
Accesorios-para-sistemas-de-perfileria

Accesorios para sistemas de perfilería

Las piezas estándar de esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Mediante el uso de kits de montaje compatibles, las piezas estándar de Ganter se conectan de forma sencilla y económica a los perfiles, lo que permite ahorrar tiempo en pedidos de componentes individuales.

  • compatibles con los sistemas de perfiles comunes
  • para ranuras con una anchura de 6, 8 y 10 mm
  • para perfiles de 30, 40 y 45 mm

Más información sobre los productos para sistemas de perfilería:

Descripción del producto

Información

Para fijar las escuadras GN 960, insertar los conjuntos de montaje en la ranura del perfil a través de la abertura. Una vez apretadas, la tuerca el o tornillo se colocará cruzado para quedar anclado en la ranura.

En perfiles cruzados, o cuando se utilice la escuadra con elementos sin ranura, las pestañas guía superfluas pueden simplemente romperse.

Después del montaje, se colocan las tapas a presión mediante cuatro orejetas. Confieren a la escuadra un aspecto atractivo y la protegen contra la suciedad.

Incluso tras un uso continuado, las tapas permanecen dentro de las escuadras gracias a las orejetas elásticas a presión. Si es necesario, también están disponibles de forma individual con el estándar GN 963.

Especificación

Aluminio
Fundición

  • mate, mecanizado finoMT
  • con revestimiento de plástico
    negro, RAL 9005, acabado texturadoSWSW
    plateado, RAL 9006, acabado texturadoSRSR

Tornillo en T GN 505.4
con tuerca de brida hexagonal DIN 6923
Acero
Zincado, pasivado azul


Tuerca en T GN 505
con tornillo allen DIN 7984
Acero
Zincado, pasivado azul


Cubierta
Plástico (poliamida PA)
negro, mate


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 960 Escuadras para sistemas de perfilería 30 / 40 / 45, aluminio Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Asin kit de montaje, sin tapa
Bcon kit de montaje, con tapa
Ccon kit de montaje, sin tapa
Mostrar / ocultar columnas
b1
Tamaño nominal

Tamaño real
nl1l2b2hl3l4l5l6s
3028830306,32,139,710,46,85,9
40381040408,54,149,5207,25,6
45431045458,54,1415,718,711,59,7

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Anchura b1
Ancho de ranura n
Longitud l1
Longitud l2
Tipo



Acabado
SR
SW

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
2,22
más IVA 0,42 €
bruto 2,64 €
En stock
Peso: 0,021 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).