J.W. Winco

Our customers in the USA are managed by J.W. Winco. Please, use the website of J.W. Winco: jwwinco.com

GN 960 Winkel für Profilsysteme 30 / 40 / 45 für Nutbreiten 8 / 10, Montage mit Hammerkopfmuttern / -schrauben

Produktbild

GN 960 Winkel für Profilsysteme 30 / 40 / 45, Aluminium Form: A - ohne Montageset, ohne Abdeckkappe
Oberfläche: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt
Form: A - ohne Montageset, ohne Abdeckkappe
Oberfläche: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt
GN 960 Winkel für Profilsysteme 30 / 40 / 45, Aluminium Form: A - ohne Montageset, ohne Abdeckkappe
Oberfläche: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt GN 960 Winkel für Profilsysteme 30 / 40 / 45, Aluminium Form: A - ohne Montageset, ohne Abdeckkappe
Oberfläche: MT - matt, gleitgeschliffen GN 960 Winkel für Profilsysteme 30 / 40 / 45, Aluminium Form: A - ohne Montageset, ohne Abdeckkappe
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt GN 960 Winkel für Profilsysteme 30 / 40 / 45, Aluminium Form: B - mit Montageset, mit Abdeckkappe
Oberfläche: MT - matt, gleitgeschliffen GN 960 Winkel für Profilsysteme 30 / 40 / 45, Aluminium Form: B - mit Montageset, mit Abdeckkappe
Oberfläche: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt GN 960 Winkel für Profilsysteme 30 / 40 / 45, Aluminium Form: B - mit Montageset, mit Abdeckkappe
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt GN 960 Winkel für Profilsysteme 30 / 40 / 45, Aluminium Form: C - mit Montageset, ohne Abdeckkappe
Oberfläche: MT - matt, gleitgeschliffen GN 960 Winkel für Profilsysteme 30 / 40 / 45, Aluminium Form: C - mit Montageset, ohne Abdeckkappe
Oberfläche: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt GN 960 Winkel für Profilsysteme 30 / 40 / 45, Aluminium Form: C - mit Montageset, ohne Abdeckkappe
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Zubehoer-fuer-Profilsysteme

Zubehör für Profilsysteme

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen. Über abgestimmte Montagesets lassen sich die Ganter-Normelemente einfach und kostensparend mit den Profilen verbinden. Das zeitaufwändige Zusammenstellen von Einzelteilen bei der Bestellung entfällt.

  • kompatibel mit den gängigen Profilsystemen
  • für Nutbreiten 6, 8 und 10 mm
  • für Raster 30, 40 und 45 mm

Weitere Informationen zu Produkten für Profilsysteme:

Produktbeschreibung

Hinweis

Zur Befestigung der Winkel GN 960 können die Montagesets durch die Öffnungen hindurch in die Profilnut eingesetzt werden. Beim Anziehen wir die Mutter bzw. Schraube quergestellt und damit in der Nut verankert.

Bei sich kreuzenden Profilen oder bei Verwendung der Winkel mit Elementen ohne Nut, können die dann störenden Führungsstege herausgebrochen werden.

Die Abdeckkappen werden nach erfolgter Montage über vier Nasen eingeschnappt. Sie verleihen den Winkeln ein ansprechendes Aussehen und schützen diesen vor Verschmutzung.

Auch bei mehrfacher Verwendung halten die Abdeckkappen dank der elastischen Schnappnasen fest am Winkel. Bei Bedarf sind diese auch einzeln unter der Norm GN 963 lieferbar.

Ausführung

Aluminium
Druckguss
  • matt, gleitgeschliffenMTMT
  • kunststoffbeschichtet
    schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
    silber, RAL 9006, strukturmattSRSR

Hammerkopfschraubet GN 505.4
mit Sechskant-Flanschmutter DIN 6923
Stahl
verzinkt, blau passiviert

Hammerkopfmutter GN 505
mit Zylinderschraube DIN 7984
Stahl
verzinkt, blau passiviert

Abdeckkkappe
Kunststoff (Polyamid PA)
schwarz, matt

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 960 Winkel für Profilsysteme 30 / 40 / 45, Aluminium Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Aohne Montageset, ohne Abdeckkappe
Bmit Montageset, mit Abdeckkappe
Cmit Montageset, ohne Abdeckkappe
Spalten ein-/ausblenden
b1
Nennmaß

Istmaß
nl1l2b2hl3l4l5l6s
3028830306,32,139,710,46,85,9
40381040408,54,149,5207,25,6
45431045458,54,1415,718,711,59,7

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Breite b1
Nutbreite n
Länge l1
Länge l2
Form



Oberfläche
MT
SR
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,98
zzgl. ges. MwSt. 0,38 €
brutto 2,36 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,023 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon+49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 175,00 Euro -> 10 % Rabatt
ab 275,00 Euro -> 20 % Rabatt
ab 375,00 Euro -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 Euro
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 50,00 Euro
Alle Preise gemäß unserer Preisliste Nr. 52, gültig ab 01.05.2019, zzgl. gesetzliche MwSt. für Deutschland.

CAD-Daten

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!



Informationen zu CAD-Downloads
Als Favorit speichern

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist am Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr erreichbar unter: +49 7723 6507 - 100

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

Das könnte Sie auch interessieren...

Partner Logo
J. W. Winco, our Partner in the USA
Our customers in the USA are served by J. W. Winco. Please use the website of J. W. Winco.
J. W. Winco, unser Partner in der USA
Unsere Kunden in der USA werden durch J. W. Winco betreut. Bitte benutzen Sie die Webseite von J. W. Winco.
Go to J. W. Winco
Zu J. W. Winco wechseln