JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 961 Winkel für Profilsysteme 30 / 40 Aluminium, für Nutbreiten 6 / 8, Montage mit T-Muttern GN 506

Produktbild

GN 961 Winkel für Profilsysteme 30 / 40, Aluminium Winkelform: A - ohne Montageset, ohne Abdeckkappe
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Winkelform: A - ohne Montageset, ohne Abdeckkappe
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
GN 961 Winkel für Profilsysteme 30 / 40, Aluminium Winkelform: A - ohne Montageset, ohne Abdeckkappe
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt GN 961 Winkel für Profilsysteme 30 / 40, Aluminium Winkelform: A - ohne Montageset, ohne Abdeckkappe
Oberfläche: MT - matt, gleitgeschliffen GN 961 Winkel für Profilsysteme 30 / 40, Aluminium Winkelform: A - ohne Montageset, ohne Abdeckkappe
Oberfläche: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt GN 961 Winkel für Profilsysteme 30 / 40, Aluminium Winkelform: B - mit Montageset, mit Abdeckkappe
Oberfläche: MT - matt, gleitgeschliffen GN 961 Winkel für Profilsysteme 30 / 40, Aluminium Winkelform: B - mit Montageset, mit Abdeckkappe
Oberfläche: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt GN 961 Winkel für Profilsysteme 30 / 40, Aluminium Winkelform: B - mit Montageset, mit Abdeckkappe
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt GN 961 Winkel für Profilsysteme 30 / 40, Aluminium Winkelform: C - mit Montageset, ohne Abdeckkappe
Oberfläche: MT - matt, gleitgeschliffen GN 961 Winkel für Profilsysteme 30 / 40, Aluminium Winkelform: C - mit Montageset, ohne Abdeckkappe
Oberfläche: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt GN 961 Winkel für Profilsysteme 30 / 40, Aluminium Winkelform: C - mit Montageset, ohne Abdeckkappe
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Zubehoer-fuer-Profilsysteme

Zubehör für Profilsysteme

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen. Über abgestimmte Montagesets lassen sich die Ganter-Normelemente einfach und kostensparend mit den Profilen verbinden. Das zeitaufwändige Zusammenstellen von Einzelteilen bei der Bestellung entfällt.

  • kompatibel mit den gängigen Profilsystemen
  • für Nutbreiten 6, 8 und 10 mm
  • für Raster 30, 40 und 45 mm

Weitere Informationen zu Produkten für Profilsysteme:

Produktbeschreibung

Hinweis

Zur Befestigung der Winkel GN 961 werden zunächst die Muttern der Montagesets in die Profilnut eingesetzt und dann der Winkel mit den Linsenschrauben befestigt. Der Führungssteg der Mutter positioniert diese dabei parallel und mittig zur Nut, das Federelement wirkt unbeabsichtigtem Verrutschen entgegen.

Bei sich kreuzenden Profilen oder bei Verwendung der Winkel mit Elementen ohne Nut, können die dann störenden Führungsstege herausgebrochen werden.

Die Abdeckkappen werden nach erfolgter Montage über vier Nasen eingeschnappt. Sie verleihen den Winkeln ein ansprechendes Aussehen und schützen diesen vor Verschmutzung.

Auch bei mehrfacher Verwendung halten die Abdeckkappen dank der elastischen Schnappnasen fest am Winkel. Bei Bedarf sind diese auch einzeln unter der Norm GN 963 lieferbar.

Ausführung

Aluminium
Druckguss

  • matt, gleitgeschliffenMT
  • kunstoffbeschichtet
    schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
    silber, RAL 9006, strukturmattSRSR

Mutter für T-Nute GN 506
Stahl
verzinkt, blau passiviert


Linsenschraube DIN ISO 7380
Stahl
verzinkt, blau passiviert


Abdeckkkappe
Kunststoff (Polyamid PA)
schwarz, matt


RoHS

Zubehör

Abdeckkappen GN 963

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 961 Winkel für Profilsysteme 30 / 40, Aluminium Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Aohne Montageset, ohne Abdeckkappe
Bmit Montageset, mit Abdeckkappe
Cmit Montageset, ohne Abdeckkappe
Spalten ein-/ausblenden
b
Nennmaß

Istmaß
nl1l2dhl3l4l5s
3028630306,32,63156,85,9
4038840408,54,14207,25,6

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Breite b
Nutbreite n
Länge l1
Länge l2
Winkelform



Oberfläche
SR
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
2,24
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,43 €
brutto 2,67 €
Bitte Lieferzeit anfragen
Gewicht: 0,022 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.