GN 8620.1 Kiinnitysvarret voimakiinnittimille GN 8620 / GN 8621

Kiinnitysvarret GN 8620.1: voimakiinnittimille GN 8620 / GN 8621

Tuotteen kuvaus

Kiinnitysvarsia GN 8620.1 käytetään yhdessä voimakiinnittimien GN 8620 / GN 8621 kanssa.

Mahdolliset asennusasennot ja maksimaalinen kiinnitysvarren kääntökulma sekä tärkeitä asennusohjeita löytyy voimakiinnittimien löytyy niiden standardilehdestä.

Tekninen eritelmä

Kiinnitysvarsi
Alumiini, luonnonvärinenALNALN


Kiinnitysosa
Teräs, sinkitty, sinipassivoitu


Kuusiokoloruuvit ISO 4762
Terästä, mustattu


Aluslevyt ISO 7092
Teräs, sinkitty


RoHS

Lisävaruste

DIN 6325 Ohjaustapit

Piilota tekninen piirros
GN 8620.1 Kiinnitysvarret GN 8620 / GN 8621 -voimakiinnittimille, alumiinia luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

MKeskitetty
Näytä / piilota sarakkeet
voimakiinnittimille
Koko
s
Neliö
a ±0,1
Siirtymä
b1b2b3d1 H7d2h ±0,1l1 ±0,1l2 ±0,,1l3m1 ±0,02m2 ±0,2LukitusruuvitKiristysmomentti
Nm
2512012365346,5209365482020M5-145
4016151634,555672211790702020M6-2010
6322152054786928144105803030M8-2525

Koonti ja hinta

s
a
Tyyppi

Materiaali/pinta
luonnonvärinen
s
a
Tyyppi

Materiaali/pinta
luonnonvärinen

Asennusohjeet

Kiinnitysvarret voidaan asentaa voimakiinnittimen neliövarteen kahteen kulma-asentoon 90°:n välein ja peilikuvana. Sovelluksesta riippuen tämä voi tarjota parempaa saavutettavuutta kiinnitetyssä tai avoimessa asennossa.

Kun kiinnitysvarsia asennetaan, varsien ja kiinnitysosien merkkien tulee olla samalla puolella. Lähempänä merkkejä olevat ruuvit tulee kiristää ensin.

S-tyypin voimakiinnittimissä kiinnitysvarret asennetaan löysästi kiinnitysvarsiin.

f18c6d46-2c12-413a-9da3-dd880ef3121f

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
59,49 €
plus ALV 11,30 €
brutto 70,79 €
Paino: 0,125 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84662020
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 2 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 3 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

CAD-latausohjeet

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 8620.1-12-0-M-ALNGN 8620.1-16-15-M-ALNGN 8620.1-22-15-M-ALN

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa